| 

Módulo de aquisição de dados USB de termopar/entrada de tensão de 8/16 canais

OM-DAQ-USB-2401

Módulo de aquisição de dados USB de termopar/entrada | OM-DAQ-USB-2401

Módulo de aquisição de dados USB de termopar/entrada

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • 8 ou 16 entradas analógicas com extremidade única
  • Resolução de 24 bits com até 1000 amostras/seg.
  • Programável pelo usuário para termopar do tipo J, K, T, E, R, S, B, N ou entrada de tensão
  • 4 sensores de temperatura de compensação de junção fria e detecção de termopares abertos
  • Alimentados diretamente pela porta USB ou alimentação externa
  • Isolamento de 500 V entre a entrada e o PC para medições seguras e isentas de ruído
  • FREE.NET API/Driver para Visual Basic, C# e Visual C++ para Windows XP, Vista e Windows 7 Disponível para Download através do Site da OMEGA™
  • Fornece saída de +12 Vcc para a excitação dos sensores
  • Inclui hardware para montagem em bancada, trilho DIN ou parede
Sistemas de Aquisição de Dados USB, RS232, RS485 e Ethernet - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O OM-DAQ-USB-2401 é um módulo de aquisição de dados USB 2.0 de alta velocidade com entrada para termopar/voltagem. (totalmente compatível com as portas USB 1.1 e USB 2.0). Este módulo autônomo é alimentado diretamente pela porta USB. Uma fonte de alimentação externa (opcional) pode ser usada. Todas as opções configuráveis (incluindo o tipo e o intervalo de entrada de canal individual) são programáveis pelo software. O OM-DAQ-USB-2401 tem entradas de tensão programável, que vão de ±30 mV a ±10V, escala total. A embalagem compacta e modular assegura facilidade de uso em uma variedade de aplicações. As unidades podem ser de trilho DIN ou montadas na parede com o hardware incluído ou facilmente operadas em uma bancada. Todas as entradas analógicas podem ser medidas sequencialmente a aproximadamente 1 ms por canal. Um total de 1000 amostras por segundo podem ser tomadas, divididas em todos os canais ativos.*

Manuais:

Baixar Manual for OM-DAQ-USB-2400
Baixar Quick start manual for OM-DAQ-USB-2400
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.