OM-DAQXL
Novo
imagem meramente ilustrativa
-
Display TFT com Tela de 7" Sensível ao Toque
-
Entradas Analógicas de 8 ou 16 Canais
-
8 ou 16 Canais Virtuais (Matemáticos)
-
8 E/S Digitais (4 Entradas, 4 Saídas)
-
Mede Tensão, Corrente, Termopares, RTDs, Termistores, Extensômetro, Frequência e Pulso
-
Resolução de Entrada Analógica de 24 Bits
-
Taxa de Amostragem Rápida – 125 Amostras/Segundo (1 Canal)
-
4 Saídas de Alarme
-
Amplo Armazenamento de Dados: 1 GB de Memória Interna, Cartão SD de 32 GB ou Unidade USB de 32 GB
-
Dispositivo USB (Comunicação com o PC) e Host USB (Unidade USB, Mouse, etc.)
-
Alimentação por Bateria de Íon de Lítio Recarregável e/ou Adaptador CA
-
Capa Protetora de Borracha
-
Projeto da Estrutura para Uso em Bancada ou Montagem em Parede
Instrumentação para Medições de Pressão e Tensão - Ver Produtos Relacionados
Descrição
This product has been discontinued, for a possible replacement, please see OM-CP-OCTPRO
O OM-DAQXL é um registrador de dados portátil com entrada analógica de 8 ou 16 canais e um display colorido com tela de 7" sensível ao toque.Todas as entradas são programáveis e podem ser configuradas para milivolts, volts, miliamperes, termopar, RTD, termistor, extensômetro ou frequência. Todos os menus, seleções e configurações podem ser feitos a partir da tela sensível ao toque. A unidade também tem 4 entradas digitais, 4 saídas digitais, 4 saídas de alarme, uma porta host USB e uma porta para dispositivo USB. A unidade também conta com 3 LEDs para indicações diferentes (alimentação, alarme e registro).
O OM-DAQXL vem completo com capa protetora de borracha, bateria de íon de lítio recarregável, cartão SD de 32 GB, uma caneta stylus de plástico, 1 pen drive USB de 1 GB, cabo USB de 1,8 m (6'), cabo E/S digital de 1,8 m (6'), bloco de terminais de alarme/excitação, adaptador CA universal, chave de fenda, guia de início rápido, conjunto de 5 termopares PTFE tipo K isolados, conjunto de 5 ferritas para instalar nas entradas dos termopares (para redução de ruído) e borne de aterramento crimpado. A unidade pode ser montada na parede utilizando o suporte tipo fechadura fornecido ou operada em uma bancada horizontal utilizando o suporte inclinável.
Tela Inicial
A tela inicial é a tela principal da interface de usuário do registrador de dados. Ela é dividida em 3 seções distintas conforme mostrado abaixo.
Vista do Display Digital
Exibição de Status/Informações: Essa barra de status fornece informações como porcentagem de carga da bateria, relógio do sistema (hora e data atual), bloqueio/desbloqueio do registrador de dados, status das 4 saídas de alarme e indicação do modo de registro.
Área de Exibição de Dados: Essa é a área em que entradas diferentes (até 4 canais) são exibidas em relação ao tempo. Os dados são exibidos de 4 formas diferentes: forma de onda, forma de onda e tabela, somente tabela e digital. Na vista digital, o nome e o número do canal são exibidos juntamente com o valor.
Barra de Ferramentas de Navegação: Essa barra de ferramentas fornece acesso a todas as funções e a todos os menus do registrador de dados. Você pode estender ou retrair a barra de ferramentas pressionando o botão Ferramentas. O fluxograma a seguir mostra todas as funcionalidades dos botões da barra de ferramentas.
Operação Autônoma
A interface de usuário (IU) com tela sensível ao toque do OM-DAQXL torna clara e simples a configuração do registrador de dados para operação. Os arquivos de dados registrados podem ser facilmente revisados e analisados no OM-DAQXL. Para realizar a análise de dados em um computador, basta transferir os arquivos de dados do cartão SD ou pen drive USB para o computador e abrir o arquivo de dados selecionado no Excel® ou em outro software de análise de dados.
Características
Tela: TFT, com toque resistivo de 7 polegadas e caneta stylus de plástico
Capa de borracha: Preta
Tipo de entrada analógica: Termopar, termistor, RTD, extensômetro, tensão CC, corrente CC
Tipo de entrada digital: Pulso/frequência
Tipos de termopar: J, K, T, E, R, S, B, C, N
Entrada de frequência/pulso: 0 a 250 KHz
Precisão de frequência: ±2 Hz
Tipo de extensômetro: Ponte complete da 100 Ω, ponte completa de 350 Ω
Excitação do extensômetro: 5 V, 10 V
Taxa de amostragem: 125 a/s (máx.) a 1 a/h (mín.)
Taxa de amostragem máxima por número de canais
(analógico e digital):
1 canal: 125 a/s
2 canais: 50 a/s
4 canais: 25 a/s
8 canais: 10 a/s
16 canais: 5 a/s
Taxa de registro: 125 a/s (máx.) a 1 a/h (mín.)
Taxa de registro máxima por número de canais
(analógico e digital):
1 canal: 125 a/s
2 canais: 50 a/s
4 canais: 25 a/s
8 canais: 10 a/s
16 canais: 5 a/s
Excitação ao transmissor externo de alimentação: 24 VCC em saída de 50 mA – ajustada nas configurações da sessão de dados
Opções de filtro: Filtro de média móvel selecionável por canal: Nenhum, 2, 5, 10, 20 ou 100 amostras
Número de amostras para filtro de média móvel por canal: Até 50 amostras
Canais matemáticos (virtuais): 8 ou 16
Entradas digitais: 4 entradas com base de disparador Schmitt
Saídas digitais: 4 canais, coletor aberto, 5 V a 50 mA
Saída de alarme: 4, coletor aberto, 30 V a 500 mA
Alarmes por canal: Dois
Tipos de alarme: Alto, baixo, janelas para dentro, janelas para fora, sensor aberto
Trava de alarme: configurável no menu de alarme
Evento de alarme: Mapeia até 4 saídas de alarme, tira captura de tela, toca sinal sonoro
Condições de registro: Sob comando ou com base nas condições do disparador
Condições de início e parada do disparador: temporizador, data e hora, dia da semana e hora, saída de alarme, disparador externo
Memória:
Interna: 1 GB
Cartão SD: 32 GB
Unidade USB: 32 GB
Portas USB: Um host e um dispositivo
Bateria: Recarregável de íon de lítio; 7,2 V a 4,8 Ah
Vida útil da bateria: 4 a 8 horas com base na configuração do display
Adaptador CC: 12 VCC a 5 A
Dimensões gerais: 28,6 C x 15,24 A x 6,35 cm P (9 x 6 x 2,5")
Peso: 1,13 kg (2,5 lb)
Manuais:
Baixar
Touch Screen Data Logger
Baixar
Touch Screen Data Logger (Quick Start Manual)