| 

Registradores de Dados Portáteis de Temperatura/Umidade com Visor Gráfico

Série OM-EL-GFX

Registradores de Dados Portáteis de Temperatura/Umidade com Visor Gráfico | Série OM-EL-GFX

imagem meramente ilustrativa

  • A Tela de LCD Mostra em Tempo Real as Leituras, o Gráfico e a Situação Atual
  • Memória: 252.928 Leituras
  • Menu e Gráfico Disponível na Tela para Iniciar, Interromper, Analisar e Reiniciar o Registrador em Campo
  • Microinterface USB para Configuração e     Download de Dados em Computador
  • Modo Iniciar Imediato ou Retardado Ativado por Botão ou por Mudança de Temperatura
  • Limites de Alarme Programáveis pelo Usuário
  • Alarme sonoro Habilitado pelo Usuário
  • LEDs de Alarme de Alta Visibilidade
  • Classe de Construção IP67, Resistente e     Robusta
Registradores de Dados - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os registradores de dados portáteis de temperatura e umidade da série OM-EL-GFX medem e armazenam até 252.928 leituras. Utilizando o software compatível com Windows®, que já vem incluso, o usuário pode, rapidamente, configurar o registrador e visualizar os dados baixados, conectando o dispositivo à porta USB de um computador.
O registrador de dados é equipado com monitor de tela LCD de alto contraste gráfico e três botões. Isso permite ao usuário iniciar, interromper ou reiniciar o registrador, utilizando menus exibidos na tela. O menu também permite que os dados sejam analisados em tempo real, no formato resumido (exibindo as leituras mais altas e mais baixas, bem como as condições de alarme) ou como gráfico que se atualiza à medida que novos dados são inseridos. Para exibir as leituras máxima e mínima e os respectivos horários e datas na tela de LCD, basta utilizar o botão de informações. Se for o caso, o usuário pode, então, reconfigurar as leituras máxima e mínima mostradas. Toda vez que as leituras máxima e mínima forem reconfiguradas enquanto o registrador está funcionando, o sistema gera um "marcador de evento" nos dados. Assim que os dados forem baixados para o computador, esses eventos podem ser visualizados no gráfico (marcadores de evento), além de ser exibidos no arquivo de dados, associado ao registro correspondente, assim que a reconfiguração for validada. Isso pode ser útil como ferramenta de auditoria ou validação no caso de determinadas aplicações nas quais os procedimentos exigem uma verificação física e regular do registrador e/ou das estatísticas. Sessões múltiplas de registro de dados podem ser armazenadas no dispositivo, que ficam prontas para ser, mais tarde, exportadas para um computador.
Com um projeto robusto, o registrador de dados é equipado com proteção à prova d'água IP67 (apenas OM-EL-GFX-1 e OM-EL-GFX-2) e funciona com duas baterias AA ½ substituíveis que, normalmente, permitem o funcionamento do registrador por até um ano.
SOFTWARE DE CONTROLE Fácil de instalar, o software de controle Easylog para porta USB roda com Windows XP, Vista, 7 e 8. O software é usado para configurar o registrador de dados, bem como para fazer downloads de gráficos e exportar dados para Excel. Cada sessão de registro armazenada é salva em arquivo separado.
O software permite a configuração dos seguintes parâmetros:
• Nome do dispositivo
• Parâmetro de medição (°C or °F)
• Taxa de registro (selecionável pelo usuário, podendo variar de dez segundos a uma hora, no caso dos registradores OM-EL-GFX-1 e OM-EL-GFX-2, e de dois segundos a uma hora, no caso dos registradores OM-EL-GFX-DTC, OM-EL-GFX-TC e OM-EL-GFX-DTP)
•     Alarmes para temperaturas alta e baixa
•     Modo iniciar imediato, retardado, utilizando botão ou ativado por mudança de temperatura
• Os LEDs e o alarme sonoro podem ser habilitados ou desabilitados, ativando o início retardado
• Depois de pressionado um botão, o monitor e a luz de fundo são ativados
Esses registradores de dados não perdem registros armazenados, mesmo com as baterias descarregadas ou quando são trocadas. No entanto, nesses casos, o processo de registro de dados é interrompido. Se as baterias forem trocadas em até dois minutos, os registradores de dados retêm suas configurações (relógio interno e modo de registro), o que permite que os registros sejam retomados sem que seja necessário reconectar o dispositivo a um computador via porta USB.

Características
OM-EL-GFX-1
Intervalo de Medição:
-30 a 80°C (-22 a 176°F)
Resolução Interna: 0,1°C (0,1°F)
Precisão (Erro Genérico a 25ºC): normalmente, ±0.1°C (±0.2°F); no máximo, ±0.75°C (±1.5°F)
Intervalo de Registro: De uma leitura a cada dez segundos até uma leitura por hora
Vida Útil da Bateria: Normalmente, seis meses a uma temperatura de 25°C (77°F) e com taxa de leitura a cada dez minutos
Peso: 99 g (3,5 oz)
Dimensões: 88 mm A x 48,5 mm L x 30,5 mm P (3,46 x 1,91 x 1,20")
OM-EL-GFX-2
Temperatura
    Intervalo de Medição:
-30 a 80°C (-22 a 176°F)
Repetibilidade: ±0,1°C (±0,2°F) típico
Resolução Interna: 0,1°C (0,1°F)
Precisão (Erro Genérico): normalmente, ±0,5°C (±1,0°F); no máximo, ±2,0°C (±4,0°F)
Umidade
    Intervalo de Medição:
0% a 100% da UR
Repetibilidade: ±0,5% da UR
Estabilidade no Longo Prazo: ±0,5% da UR/ano
Resolução Interna: 0,1% da UR
Precisão (20 a 80% da UR): normalmente, ±3,0% da UR;
no máximo, ±5,0% da UR
Ponto de Orvalho
    Exatidão (Erro Genérico no Cálculo do Ponto de Orvalho, no Caso de Medições de Umidade Relativa Variando Entre 40% e 100% a uma Temperatura de 25°C:
±1,1°C (±2,0°F)
Intervalo de Registro: De uma leitura a cada dez segundos até uma leitura por hora
Dimensões: 88 mm A x 48,5 mm L x 30,5 mm P
(3,46 x 1,91 x 1,20")
Peso: 99 g (3,5 oz)
OM-EL-GFX-DTC (2 canais), OM-EL-GFX-TC (1 canal)
Intervalo de Medição de Temperatura:
    Tipo K:
-200 a 1350°C (-328 a 2462°F)
Tipo J: -200 a 1190°C (-328 a 2174°F)
Tipo T: -200 a 390°C (-328 a 734°F)
Resolução Interna: 0,1°C (0,1°F)
Precisão (Erro Genérico a 25ºC): normalmente, ±0,5°C (±0,9°F);
Intervalo de Temperatura Operacional: -10 a 40°C
(-14 a 104°F)
Intervalo de Registro: De uma leitura a cada dois segundos até uma leitura por hora
Peso: 105 g (3,7 oz)
Dimensões: 102 mm A x 48,5 mm L x 30,5 mm P
(4,06 x 1,91 x 1,20")
ESPECIFICAÇÕES COMUNS
Memória:
252.928 leituras
Software: Windows XP/Vista/7 e 8 (32-bit e 64-bit)
Alimentação: Duas pilhas de lítio AA ½ de 3,6 V (inclusas)
Invólucro: IP67, incluindo tampo com USB (exceto no caso de OM-EL-GFX-DTC, OM-EL-GFX-TC e OM-EL-GFX-DTP)
Monitor: Tela de LCD de alto contraste gráfico com luz de fundo

Manuais:

Baixar Datalogger with Graphic Screen
Baixar Temperature Data logger with Graphics
Baixar Temperature and Humidity Datalogger with Graphic Screen
Baixar Dual Channel Thermocouple Datalogger with Graphic Screen
Baixar Dual Channel Temp Probe Datalogger
Baixar Quick Start Manual
Baixar Datalogger with Graphic Screen
Baixar Temperature Data logger with Graphics
Baixar Temperature and Humidity Datalogger with Graphic Screen
Baixar Dual Channel Temp Probe Datalogger
Baixar Dual Channel Thermocouple Datalogger with Graphic Screen
Baixar Thermocouple Datalogger with Graphic Display
Baixar Quick Start Manual

Software:

Baixar Software for the OM-EL-USB
Baixar Software for the OM-EL-USB
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.