| 

Registradores de Dados de Alta Temperatura com Interface USB

OM-EL-USB-1-PRO-A

Registradores de Dados de Alta Temperatura com Interface USB | OM-EL-USB-1-PRO-A

imagem meramente ilustrativa

  • Intervalo de Medição de -40 a 125ºC (-40 a 257ºF)
  • Invólucro de Aço Inoxidável 316, Classificação NEMA 4X (IP67)
  • Interface USB para Facilitar a Configuração e o Download de Dados
  • Registro de Dados Imediato ou com Início Retardado
  • Inclui Bateria de Lítio de Alta Capacidade, Substituível, bem como Software de Controle compatível com Windows®
Gravadores - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O registrador de dados OM-EL-USB-1-PRO-A mede e armazena até 32.510 leituras de temperatura em uma faixa de medição que vai de -40°C a 125°C (-40°F a 257°F). O invólucro de aço inox 316 é resistente à corrosão, impacto e água conforme os padrões NEMA 4X (IP67). A unidade funciona com pilha de lítio 2⁄3 AA, que dura até três anos.
O usuário pode facilmente configurar o registrador de dados e baixar os dados armazenados, conectando o módulo diretamente a uma porta USB de um computador e executando o software compatível com Windows.
Os parâmetros selecionáveis da configuração incluem a taxa de registro (1 segundo, 10 segundos, 1 min., 5 min., 30 min., 1 hora, 6 horas e 12 horas), data e horário do início e unidade de temperatura preferida (°C ou °F). Os dados podem, então, ser transformados em formato gráfico, impressos e exportados para outras aplicações como uma planilha Excel. O registrador de dados é completo, incluindo uma bateria de lítio de longa-vida.

Características
Intervalo de Temperatura: -40 a 125°C (-40 a 257°F)
Resolução: 0,1°C (0,2°F)
Exatidão:
    Típica (0 a 40ºC):
±0,2°C (±0,4°F)
Máx. (-40 a 125º C): ±0,5°C (±1,0°F)
Unidades de Temperatura: °C ou °F selecionável via software.
Memória: 32.510 leituras
Intervalo de Registro: 1 segundo, 10 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 30 minutos, 1 hora, 6 horas, 12 horas (selecionáveis pelo software)
Data/Horário de Início: Selecionável pelo software
Temperatura Operacional: -40 a 125°C (-40 a 257°F)
Software: Windows 2000/XP/VISTA e 7 (32-bit e 64-bit)
Alimentação: Bateria de lítio 2⁄3 AA de 3,6 V (inclusa)
Vida Útil da Bateria: No mínimo, um ano, sob temperatura de -20°C e com registros a cada dez segundos. Normalmente, a bateria pode durar dois anos, sob temperatura de 80°C e com registros a cada dez, ou, no máximo, três anos
Peso: 128 g (4,5 oz)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.