| 

Registradores de dados portáteis com interface USB

Série OM-EL-USB

Registradores de dados portáteis com interface USB | Série OM-EL-USB

Registradores de dados portáteis com interface USB

imagem meramente ilustrativa

  • Modelos de temperatura, temperatura/UR/ ponto de orvalho, tensão e modelos de corrente
  • O registrador de dados pode ser conectado diretamente na porta USB do computador para fácil configuração e download de dados (não há necessidade de cabo USB)
  • Alarmes de limites programáveis pelo usuário com os indicadores de LED
  • Indicação de LED vermelho brilhante, verde e laranja
  • Aviso de bateria fraca
  • Proteção IP67
Registradores de Dados - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A série OM-EL-USB de registradores de dados inclui modelos para medição de temperatura, temperatura/umidade relativa, tensão e corrente. O usuário pode facilmente configurar o registrador de dados e fazer download dos dados armazenados conectando o módulo na porta USB de um PC e executando o software de fácil uso. Os parâmetros de configuração selecionáveis pelo software incluem a taxa de registro, a hora de início, configurações de alarme alto/baixo e unidades de temperaturas (°C ou °F). Os dados podem então ser colocados em gráficos, impressos e exportados para outros aplicativos, como o Excel. Cada registrador de dados é fornecido completo com uma bateria de lítio de longa vida. Indicadores LED incorporados mostram o status do registrador de dados. Os registradores de dados da série OM-EL-USB são protegidos contra umidade a padrões IP67 quando equipados com a tampa protetora.

Características
REGISTRADOR DE DADOS DE TEMPERATURA OM-EL-USB-1
    Intervalo:
de -35 a 80°C
    (de -31 a 176°F)
Resolução: 0,5°C (1°F)
Exatidão: ±1,0°C (±2,0°F)
Memória: 16.000 leituras de temperatura
Intervalo de registros: 10 seg. a 12 h
Temperatura operacional
Intervalo:
-35 a 80°C (-31 a 176°F)
Limites de alarme: Limites alto/baixo do alarme selecionáveis no software
Data/hora inicial: Selecionável no software
Indicadores de status (LEDs): Vermelho, verde e laranja
Software: Windows 2000/XP/Vista/7 (32 e 64 bits)
Alimentação: ½ baterias de lítio "AA" 3,6 V (incluídas)
Duração da bateria: 1 ano (a 25°C
e 1 minuto de intervalo de registros)
Peso: 43 g (1,5 onças)
Dimensões: Consulte o desenho dimensional
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.