imagem meramente ilustrativa
Descrição
O OM-EL-USB-2-LCD é um registrador de dados autônomo que mede e armazena até 16.379 leituras de umidade relativa e 16.379 leituras de temperatura em intervalos de 0 a 100% UR e de -35 a 80°C (-31 a 176°F). O LCD de alto contraste pode mostrar uma variedade de informações de temperatura e umidade. Ao toque de um botão, o usuário pode alternar entre valores medidos de temperatura e umidade., junto com os valores máximo e mínimo armazenados para temperatura e umidade. Além disso, o status de registros e alarme é mostrado usando-se dois LEDs de alta intensidade. O registrador de dados é fornecido com uma bateria de lítio de longa duração, que tipicamente permite registros por até 1 ano. O usuário pode configurar facilmente o registrador de dados e fazer download de dados registrados conectando a unidade na porta USB do PC e usando o software para Windows fornecido. Os parâmetros do registrador de dados que podem ser configurados incluem o nome do registrador de dados, as unidades de temperatura °C ou °F, a taxa de registros (10 s, 1 min, 5 min, 30 min, 1 h, 6 h, 12 h), alarmes altos e baixos, registros imediatos, com atraso ou apertar para iniciar, desligar a tela, ou ligá-la por 30 segundos após a pressão no botão, ou permanentemente ligado e sobreposição de dados (permite períodos de registros ilimitados ao anular os dados mais antigos quando a memória está cheia). Os dados baixados da umidade relativa, temperatura e ponto de orvalho salvos em formato de texto podem ser elaborados em gráficos,impressos e exportados para outros aplicativos para análise subsequente.