OM-SQ2010
Registrador de Dados Portátil
imagem meramente ilustrativa
-
De quatro a Oito Entradas Analógicas Universais (Corrente, Tensão, Resistência, Temperatura) Mais Oito Entradas Digitais
-
Dezesseis Canais Derivados/Calculados
-
Duas Saídas de Alarme e Duas Entradas de Pulso para Contador (1 a 64 KHz, 1 a 100 Hz)
-
0,1% de Exatidão
-
Até 1,8 Milhões de Leituras
-
Display Gráfico Grande e de Fácil Leitura
-
Inclui Software para Windows® para Configurar o Registrador e Transferir os Dados para um Computador
-
Conectividade USB
-
Saída RS232 para Modem e Conexão Sem Fio (Via Módulos de Interface)
Descrição
This product line has been discontinued, a replacement will soon be introduced into the Omega catalog. As a potential alternate available now, please see OM-CP-OCTPRO as an alternative
O OM-SQ2010 é um registrador de dados versátil para uso geral com quatro a oito canais de entrada analógica para medir corrente, tensão, resistência e temperatura, mais oito canais digitais para acionar ou interromper o registro automaticamente. Inclui uma porta RS-232, que permite conexão com modems e outros dispositivos de rede.
Este é um registrador de dados portátil, mas que também pode ser usado em instalações de bancada e fixas. A unidade pode ser facilmente programada, utilizando quatro botões e o grande display gráfico, ou por meio do software para Windows já incluso. O OM-SQ2010 é capaz de atender a uma grande variedade de aplicações rotineiras de registro de dados, incluindo aquelas com alto nível de exigência que precisam de até dez leituras por segundo em um único canal.
Configuração Abrangente do Software:
Com a utilização do software OM-SQ-SOFT (que já vem incluso com a série de registradores de dados OM-SQ2010) o usuário pode configurar o registrador, baixar e exportar dados com absoluto controle do OM-SQ2010. Com o software opcional OM-SQ-SOFT-PLUS o usuário pode acessar inúmeras análises de dados e características de arquivamento e transferência de dados.
Com o software OM-SQ-SOFT-PLUS, você pode rápida e facilmente analisar os dados a partir do registrador OM-SQ2010, utilizando um estilo familiar de interface tipo Windows explorer. Os dados podem ser exibidos com dois diferentes eixos Y de escalabilidade automática. Isso é especialmente útil ao exibir em um único gráfico de dados com grandes variações e de diferentes sensores.
Você pode, também, aproximar o foco em ares específicas, utilizar o cursor para extrair valores, horários e datas, além de sumários estatísticos sobre os dados, definir limites de alarme alto e baixo e, utilizando a função de cálculo, criar novos canais virtuais a partir de canais já existentes.
O software OM-SQ-SOFT-PLUS também incorpora a função de geração de relatórios por meio da qual você pode gerar modelos de relatório, incluindo título da página e texto descritivo, cabeçalhos e rodapés, gráficos, lista de dados em tabelas, estatísticas informações sobre a configuração do registrador de dados.
Os modelos podem ser configurados com qualquer uma dessas combinações e agilizam a preparação de uma apresentação similar de dados.
Características
Número de Canais Analógicos: Oito entradas de terminação única ou quatro diferenciais. O registrador de dados OM-SQ2010 é equipado com conversor analógico-digital (A/D) que corresponde a entradas nos blocos A e B. Cada bloco de conexão aceita até duas entradas diferenciais ou até quatro entradas de terminação única (não é possível misturar entradas de terminação única com entradas diferenciais em um mesmo bloco).
Conexões para Entradas Analógicas: Blocos terminais removíveis com parafusos.
Expansão do Canal: Não
Entrada Universal: Sim
Intervalos de Tensão (Diferencial e de Terminação Única): -6 a 25, -0,6 a 2,4, ±0,3V,
-0,15 a 0,15, -0,075 a 0,075,
-6 a 12, -6 a 6, -3 a 3, -0,6 a 1,2,
-0,6 a 0,6
Modo Comum: 25V
Intervalos de Corrente, Diferencial (Necessário Derivação Externa de 10 Ω): De 4 mA a 20 mA, ±30 mA
Intervalos de Termopares (Diferencial e de Terminação Única):
Tipo J: -200 a 1200°C
(-328 a 2192°F)
Tipo K: -200 a 1372°C
(-328 a 2502°F)
Tipo T: -200 a 400°C
(-328 a 752°F)
Tipo N: -200 a 1300°C
(-328 a 2372°F)
Tipo R: -50 a 1768°C
(-58 a 3214°F)
Tipo S: -50 a 1768°C
(-58 a 3214°F)
Intervalos de Resistência (Todas a Dois Fios): 0 a 1250 Ω, 0 a 5000 Ω
0 a 20,000 Ω, 0 a 300,000 Ω
Intervalos de Termistor:
Tipo U & UU: -50 a 150°C
(-58 a 302°F)
Tipo Y: -50 a 150°C (-58 a 302°F)
Tipo S: -30 a 150°C (-22 a 302°F)
Termistor Definido pelo Usuário: Digite os Coeficientes Steinhart-Hart ou pares de RT
Pt100/1000 (a Dois Fios): -200°C a 850°C (-328°F a 1562°F)
Resolução A/D: 24-bit
Exatidão: Veja a tabela
Temperatura Interna de Referência: -50°C a 150°C (-58°F a 302°F)
Intervalos de Contagem de Pulsos: 0 a 100 Hz (uma entrada); 0 a 64 kHz (uma entrada); 0 a 16,000,000
Intervalos de Eventos/Estados Digitais: oito entradas de estado ou 1 x 8 bit binária
Saídas Digital/Alarme: dois transistores de efeito de campo com drenos abertos, 18 V, 0,1 A
Conexões Digitais de E/S: Conector DB25F
Resolução/Exatidão do Relógio:
1s/10 ppm Modo normal: Cada entrada é amostrada a uma taxa máxima de uma leitura por segundo
Velocidade Dobrada: Uma entrada pode ser amostrada a uma taxa de 10 leituras por segundo e as outras a uma taxa de uma leitura por segundo.
Número de Intervalos: 4
Faz parte do software padrão OM-SQ Escalabilidade de Dados:
Calculados no software OM-SQ-SOFT-PLUS Estatística de Dados:
Até 16 Canais Calculados:
Memória Interna:
Display/Teclado: 16 M (de uma a 1,8 milhões de leituras)
Alimentação: Monitor gráfico de 128 x 64 pontos
Duração da Bateria: Duas baterias de célula tipo moeda (inclusas), ou adaptador para corrente alternada com saída de 8 a 28 VCC e via porta USB quando conectado.
Sensor de desligamento: Até cinco dias, desde que sob uso contínuo e com amostragem de todos os canais à taxa de uma leitura por segundo.
Comunicação com Rede: 5V a 50 mA, saída de 8 a 28V a 200 mA (quando conectado)
Suporte para Modem: Via RS-232 para adaptador Ethernet (modelo n. OM-SQ-NET-ADAP)
Configuração via Computador: Via modem RS-232 (kit modem GSM, modelo n. OM-SQ-GSM-KIT)
Configuração via Painel Frontal: O registrador de dados pode ser totalmente configurado, utilizando o software OM-SQ que é compatível com WIN XP/VISTA (32-bit e 64-bit)/7 (32-bit e 64-bit)
Configurações de Armazenagem: Via quatro teclas integrais. Acesso a todas as funções essenciais pelo teclado, por exemplo, configuração de canal, iniciar/parar registro, etc. Outras funções avançadas como canais calculados e descrição de canal disponíveis, desde que o dispositivo esteja conectado a um computador no qual o software de registro de dados OM-SQ tenha sido instalado.
Temperatura Operacional: 6
Dimensões: -20 a 65°C (-4 a 149°F)
Peso: 135 mm A x 175 mm L x 55 mm P (5,3 x 6,9 x 2,2")
Invólucro: 0,7 kg (1,5 lb)