Isolador Cerâmico para Termopar em Diversos Tamanhos
imagem meramente ilustrativa
Descrição
O OMEGATITE 450 trata-se de pura alumina cerâmica recristalizada impermeável, o qual contém mais de 99,8% de Al2O3. Ele tem a mais superior estanqueidade à vácuo e à gás, além de propriedades de isolamento elétrico a elevadas temperaturas. Além de não reagente, recomenda-se o uso com ligas de platina, bem como tungstênio e molibdênio. A temperatura de serviço máxima é de 1900°C (3450°F). Já o OMEGATITE 350 Trata-se de pura alumina cerâmica recristalizada impermeável, o qual contém mais de 99,8% de Al2O3. Ele tem a mais superior estanqueidade à vácuo e à gás, além de propriedades de isolamento elétrico a elevadas temperaturas. Além de não reagente, recomenda-se o uso com ligas de platina, bem como tungstênio e molibdênio. A temperatura de serviço máxima é de 1900°C (3450°F). Seleção de isolantes em miniatura da OMEGA mostrados em tamanho relativo. Os de tamanho de D.E. de até ⁄4" estão disponíveis em estoque. Ligue para a Engenharia de personalização para preços de isoladores de tolerância específica. O OMEGATITE 200 é recomendado para a maioria das aplicações termopares. Ele consiste de uma cerâmica tipo mulita capaz de suportar temperaturas de até 1650°C (3000°F).