imagem meramente ilustrativa
Temporarily unavailable - please contact customer service for a suggested replacement
Descrição
Os transmissores infravermelhos em miniatura da série OS100E OMEGA™ medem o intervalo de temperatura de -18 até 538°C (0 até 1000°F). Eles consistem de um cabeçote de sensor infravermelho montado remotamente, conectado a um condicionador de sinais de altíssimo desempenho com microprocessador. O cabeçote do sensor em miniatura é ideal para medir temperatura em locais confinados, de difícil alcance e de condições rigorosas. O cabeçote do sensor é conectado ao compartimento eletrônico principal através de um cabo blindado de 1,8 m (6'). A eletrônica principal do condicionador de sinais é montada em um compartimento robusto de alumínio fundido classificado como NEMA 4 (IP65). O OS102E inclui um display de LED embutido alternável entre °C e °F. Características padrão incluem emissividade ajustável, saída de alarme ajustável em campo e interface PC RS232. O aparelho tem saídas analógicas, como de 4 a 20 mA, 0/5 VCC, 0/10 VCC, 1 mV/Deg e termopar tipo K.