| 

Transmissor/Sensor de Temperatura Infravermelho Compacto Sem Contato- Descontinuado

Série OS137

Transmissor/Sensor de Temperatura Infravermelho Compacto Sem Contato | Série OS137

imagem meramente ilustrativa

  • 3 Intervalos de Temperatura Disponíveis: OS137-1: 0 a 100°C (32 a 212°F) OS137-2: -18 a 260°C (0 a 500°F) OS137-3: -18 a 538°C (0 a 1000°F)
  • Sensor e Transmissor Combinado
  • Emissividade Ajustável
  • Saída e Ponto de Ajuste de Alarme Ajustáveis
  • Fabricado em um invólucro de Aço Inoxidável com 127mm (5,0") de comprimento e diâmetro externo de 25mm (1,0"), classificado pela NEMA 4 (IP65)
  • Campo de Visão Ótico 10:1
  • 4 a 20 mA, 0 a 5 VCC, 0 a 10 VCC, 10 mV/Deg e Saídas de Termopar do Tipo K Disponíveis
Termopares - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A Série OS137 foi descontinuada. Por favor, veja a nova versão OS137A como uma possível alternativa ou contate nosso departamento de Engenharia.

O modelo de transmissor/sensor infravermelho industrial compacto de alto desempenho OS137 da Omega™ fornece uma variedade de características e opções fabricadas em um pequeno invólucro de aço inoxidável. As características padrões compreendem emissividade ajustável, campo de visão ótico 10 para 1, ponto de referência do alarme ajustável e saída de tensão para relés de unidade externa, e 6 saídas analógicas pré-selecionadas que podem ser facilmente interligadas a todos os medidores, controladores, coletores de dados, gravadores, placas de computadores e PLCs. A unidade vem com 2 porcas sextavadas, cabo blindado de 1,8 m (6') para alimentação e conectores de saída, além do manual do usuário completo.
† Consulte o gráfico de acessórios na próxima página para obter informações de pedidos de calibração NIST.

Características
Intervalo de Temperatura:
OS137-1: 0 a 100°C (32 a 212°F)
OS137-2: -18 a 260°C (0 a 500°F)
OS137-3: -18 a 538°C (0 a 1000°F)
Precisão: 1,5% da leiture ou 3,5°F (2°C), conforme o que for maior
Repetibilidade: 1% da leiture ou 2°F (1°C)
Campo de Visão: 10 para 1
Resposta Espectral: 5 a 14 mícrons
Emissividade: 0,4 a 10, ajustável através de um único potenciômetro
Tempo de Resposta: 150 mseg,
0 a 63% do valor final
Saídas:
-MA: 4 a 20 mA
-V1: 0 a 5 VCC
-V2: 0 a 10 VCC
-K: Termopar K
-MVF: 10 mV/°F
-MVC: 10 mV/°C
Saída de Alarme: Tensão, drive de 100 mA
Ponto de Ajuste do Alarme: 0 a 100% ajustável pelo potenciômetro
Potência: 12 a 24 VCC @ 50 mA
Temperatura Operacional:
Sem Resfriamento: 0 a 70°C
Com Resfriamento da Água: 0 a 200°C
Com Resfriamento do Ar: 0 a 110°C
Umidade Relativa Operacional: UR menor que 95%, sem condensação
Invólucro: Aço inoxidável, Nema 4 (IP65)
Dimensões: 25,4 DE x 127 C mm
(1 x 5")
Peso: 226 g (0,5 lb)
Comprimento de onda (Cor): 630-670 nm (vermelho)
Distância Operacional : Até 9,1 m (30')
Saída de Potência Máxima a Laser: Inferior a 1mW
Classificação Europeia: Classe 2, EN60825-1/11.2001
Classificação da FDA: Classe II, em conformidade com 21 CFR 1040.10
Diâmetro do Feixe de Laser: Inferior a 5mm
Divergência do Feixe: Inferior a 2 mrad
Interruptor de Energia: Interruptor deslizante no corpo da bateria
Indicador de Energia: LED Vermelho
Etiqueta de Certificação e Cuidado: Localizada na circunferência da cabeça
Etiqueta de Identificação e Abertura: Localizada na circunferência da cabeça
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.