Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Sua fonte para Medição e Controle de processos

Termopar Infravermelho para Montagem Fixa com Invólucro em Plástico ABS

Série OS36-01

Termopar Infravermelho para Montagem Fixa com Invólucro Plástico ABS | Série OS36-01

imagem meramente ilustrativa

R$1.125,00 OS36-01-J-50F

  • Campo de visão 1:1 (60°)
  • Sinal de saída do termopar J, K, E ou T
  • Autoalimentada
  • Ausência de peças móveis
  • Temperatura Compensada
  • Medições até 290°C (550°F)
  • Estrutura de plástico ABS de alta resistência
Termômetros Infravermelho & Medidores - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A série OS36-01 revolucionou a linha de termopares infravermelhos da OMEGA. Estas unidades possuem uma estrutura de plástico ABS hermeticamente vedadas de baixo custo e excepcionalmente forte. O cabeçote rosqueado pode ser montado com segurança com um anteparo ou pode ser rosqueado no furo rosqueado. A série OS36-01 realiza leituras contínuas de temperatura para diversas aplicações de monitoramento de processo e controle de qualidade.

Características
Intervalo da Temperatura Ambiente Operacional:
-18 a 70°C (0 a 160°F)
Campo de Visão: 60° (1:1)
Tamanho Máximo do Ponto Focal: 8 mm (0,3")
Resposta Espectral: 6,5 a 14 mícrons
Impedância de Saída: 3 kΩ
Comprimento do Cabo: fio de
0,9 m (36'') entrançado, não-blindado e revestido com PFA
Peso: 40 g (1,4 onças) com o cabo
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)

O que outras pessoas compraram: Quando você vir este ícone, clique nele para expandir a lista de produtos que outras pessoas tenham comprado quando compraram este modelo.

Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
  
OS36-01-J-80F Star
R$1.125,00
Disponível em: 5 semanas
 
Termopar infravermelho compacto tipo J, intervalo de 10 a 49°C / 50 a 120°F
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comOS36-01-J-140F
OS36-01-J-140F Star
R$1.125,00
Disponível em: 6 semanas
 
Termopar infravermelho compacto tipo J, intervalo de 25 a 80°C / 80 a 180°F
  
OS36-01-J-180F Star
R$1.125,00
Disponível em: 3 semanas
 
Termopar infravermelho compacto tipo J, intervalo de 70 a 104°C / 160 a 220°F
  
OS36-01-J-240F Star
R$1.125,00
Disponível em: 3 semanas
 
Termopar infravermelho compacto tipo J, intervalo de 95 a 130°C / 200 a 270°F
  
OS36-01-K-80F Star
R$1.125,00
Disponível em: 3 semanas
 
Termopar infravermelho compacto tipo K, intervalo de 10 a 49C / 50 a 120°F
  
OS36-01-K-140F-SMPW Star
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Termopar infravermelho compacto tipo K, intervalo de 25 a 80°C / 80 a 180°F com par de conectores para termopar em subminitura com janela de gravação
  
OS36-01-K-140F-OSTW Star
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Termopar infravermelho compacto tipo K, intervalo de 25 a 80°C / 80 a 180°F com par de conectores para termopar em tamanho padrão com janela de gravação
  
OS36-01-K-340F Star
R$1.125,00
Disponível em: 6 semanas
 
Termopar infravermelho compacto tipo K, intervalo de 145 a 175°C / 290 a 350°F
  
OS36-01-K-180F Star
R$1.125,00
Disponível em: 3 semanas
 
Termopar infravermelho compacto tipo K, intervalo de 70 a 104°C / 160 a 220°F
  
OS36-01-K-440F Star
R$1.125,00
Disponível em: 5 semanas
 
Termopar infravermelho compacto tipo K, intervalo de 170 a 250°C / 340 a 480°F
  
OS36-01-T-140F Star
R$1.200,00
Disponível em: 3 semanas
 
Termopar infravermelho compacto tipo T, intervalo de 25 a 80°C / 80 a 180°F
  
OS36-01-T-280F Star
R$1.125,00
Disponível em: 3 semanas
 
Termopar infravermelho compacto tipo T, intervalo de 125 a 155°C / 260 a 310°F
  
OS36-01-E-240F Star
R$1.125,00
Disponível em: 6 semanas
 
Termopar infravermelho compacto tipo E, intervalo de 95 a 130°C / 200 a 270°F
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: * Especifique o código do intervalo de temperatura do gráfico de intervalo.
Observação: terminais desencapados são padrão.
Para pedir com o par de conector de termopar SMPW em subminiatura com as janelas de gravação, adicione o sufixo "-SMPW" ao número do modelo sem custo adicional. Para pedir com o par de conector de termopar OSTW de tamanho padrão com as janelas de gravação, adicione o sufixo "-OSTW" ao número do modelo a um custo adicional.

Construtor de Código de Produto

Construa o Código do Produto Abaixo:
Descrições das Opções:


(1) Tipo de Termopar Selecione :
J por Tipo J
K por Tipo K
T por Tipo T
E por Tipo E

(2) Faixa de Temperatura Selecione :
50F por -18 a 27°C / 0 a 80°F
80F por 10 a 49°C / 50 a 120°F
98.6F por 16 a 39°C / 60 a 102°F
140F por 25 a 80°C / 80 a 180°F
180F por 70 a 104°C / 160 a 220°F
240F por 95 a 130°C / 200 a 270°F
280F por 125 a 155°C / 260 a 310°F
340F por 145 a 175°C / 290 a 350°F
440F por 170 a 250°C / 340 a 480°F
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.