| 

Termopares Infravermelhos

Série OS36

Termopares Infravermelhos Sem Contato | Série OS36

Termopares Infravermelhos Sem Contato

imagem meramente ilustrativa

  • Eliminação de erros de massa térmica
  • Ausência de peças móveis
  • Autoalimentada sem Requisitos para Energia Interna ou Externa
  • Eliminação de erros de Calor por fricção em Superfícies Móveis
  • Temperatura Compensada
  • A ser Utilizado com Indicadores e Controladores do Termoplar Padrão
Termopares - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O exclusivo termopar para infravermelho OS36 possui as vantagens da medição de temperatura sem contato. Produz um sinal de saída compatível com qualquer instrumentação de termopar padrão J, K, T ou E. A precisão do termopar está especificada para emissividade alvo entre 0,8 e 1,0. Para outros valores de emissividade, as leituras podem ser corrigidas para fornecerem medições exatas. Mesmo sem correção, as leituras são extremamente repetitíveis para uso em processos e aplicações de controle de qualidade.

Características
Precisão: ±2% do intervalo nominal; fonte de corpo negro
Repetibilidade: ±1% da leiture
Coeficiente de Temperatura: intervalo nominal de ±0,02% por °F
Intervalo de Compensação da Temperatura: Em conformidade com os padrões da ASTM acima do intervalo de 27 a 93°C
(80 a 200°F)
Intervalo da Temperatura Ambiente Operacional: -18 a 85°C
(0 a 185°F) com compensação de junção fria interna
Compensação de Temperatura Ambiente: ompensação de junção fria de temperatura interna até 538°C (1000°F)
água resfriada, ar resfriado a 400°C (750°F), com o modelo opcional de revestimento de resfriamento OS36-APC
Intervalo da Temperatura de Armazenamento: -45 a 121°C (-50 a 250°F)
Impedância de Saída: 3 kΩ
Tempo de Resposta: 80 ms
Resposta Espectral: 6,5 a 14 mícrons
Campo de Visão: 60°, precisão especificada para distâncias alvo de até 12,7 mm (0,5")
Dimensões: Diâmetro de 44,5 L x 12,7 mm (1,75 x 0,5"); fios PFA revestidos de 2,4 m (8')
Carcaça: aço inoxidável com janela de silicone, hermeticamente encapsulado
Peso: cabeça de 15 g (0,5 onça) apenas

Manuais:

Baixar OS36, OS36SM, OS37, OS38 - Infrared Thermocouples
Baixar OS36, O337, OS38 - Application Notes
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.