| 

Termômetro Infravermelho Profissional com Campo de Visão de 50:1 e Montagem Magnética

Série OS425

Termômetro Infravermelho Profissional com Campo de Visão de 50:1 | Série OS425

imagem meramente ilustrativa

  • Intervalo de medição: OS425-LS: -60 a 1000°C (-76 a 1832°F) OS425HT-LS: -60 a 1500°C (-76 a 2732°F)
  • Montagem Magnética Giratória
  • Campo de visão de 50:1
  • Entrada para Termopar      tipo K
  • Emissividade Ajustável
  • Display com fundo iluminado embutido
  • Mira Circular a Laser
  • Mensagens de Erro do LCD
  • Modos: Médio, Dif, Alarme Alto/Baixo, Máx./Mín, Alarme
  • Luz de LED branca
  • Selecionável °C/°F
Intrumentos para Medição e Controle de Processos - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A série OS425 são dispositivos infravermelhos completamente funcionais de medição de temperatura sem contato. Além da montagem magnética, a série OS423 oferece mira a laser, diversos modos matemáticos e emissividade ajustável. A longa vida útil da bateria (normalmente 180h sem laser ou luz de fundo) é obtida de duas pilhas "AAA" com desligamento automático. O campo de visão de 50:1 mede alvos pequenos e distantes. A luz de fundo do display permite uma visualização à noite ou com pouca luz.

Características
Intervalo de Temperatura:
OS425-LS: -60 a 1000ºC
    (-76 a 1832ºF)
OS425HT-LS: -60 a 1500ºC
    (-76 a 2732ºF)
Intervalo de Termopar: -64 a 1400°C
(-83 a 1999°F)
Precisão: ±1ºC (±1,8ºF)
Temperatura Alvo: 15 a 35ºC
    (59 a 95ºF)
Temperatura Ambiente: 25ºC (77ºF)
Precisão: ±2% da leitura ou 2ºC (4ºF), o que for maior
Temperatura alto: >35 a 1000ºC
Precisão do Termopar: ±1% da leitura ou 1ºC (1,8ºF), o que for maior (teste sob Tamb = 23 ±6°C)
Intervalo Operacional: 0 a 50ºC
(32 a 122ºF)
Intervalo de Emissividade: 0,95 padrão, ajustável de 0,1 a 1 etapa 0,01
Resolução (-9,9 a 199,9º): 0,1ºC (0,1ºF)
Tempo de resposta 90%: 1 seg
Proporção de Distância ao Ponto: 50:1
Energia: 2 pilhas alcalinas "AAA" (incluso)
Duração da bateria: normalmente 180 min, 140 horas em uso contínuo (alcalina, sem laser ou luz de fundo)
Dimensões: 47,0 prof. x 197,0 larg. x 203,3 alt. mm (1,8 x 7,7 x 8,0")
Peso: 386,1 g (13,62 onças)
incluindo as baterias

Manuais:

Baixar OS425-LS - Infrared Thermometer with White LED Flashlight
Baixar OS425HT-LS - Infrared Thermometer with Flashlight
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.