| 

Termômetro Infravermelho Industrial para Medição de Temperatura Sem Contato com Display Integral e Saída Analógica Descontinuado

Série OS550A

Termômetro Infravermelho Industrial, Display Integral Saída Analógica | Série OS550A

imagem meramente ilustrativa

  • 4 Modelos para Medições de Temperatura até 1370°C (2500°F)
  • Precisão ±1% da leiture
  • Saída Analógica Tensão/Corrente
  • LCD retroiluminado
  • Projeto de Display Duplo Indica Temperaturas Mín./Máx./Média ou ∆T
  • Emissividade Ajustável
  • Registro e Armazenamento de Dados
  • Saídas de Alarme de Alta/Baixa tensão com Indicação de LED Vermelho
  • Rápido Tempo de resposta de 100 ms
  • Comunicação RS232 Bidirecional Disponível
  • Disponível com Carcaça de Plástico ou de Alumínio NEMA 4, ou sem caixa para Aplicações OEM
  • Software Aplicativo para Registro de Dados em PC baseado em Windows® incluído
Termômetros Infravermelho & Medidores - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A Série OS550A foi descontinuada. Por favor, veja a nova versão OS-AO como uma possível alternativa ou contate nosso departamento de Engenharia.

Os novos termômetros OMEGA™ infravermelhos da série OS550A oferecem um pacote transmissor, industrial, de alto desempenho com uma grande variedade de intervalos de temperatura, campos óticos de visão e saídas analógicas para alimentar diretamente painéis medidores, registradores, controladores de temperatura/processo, registradores de dados, sistemas de aquisição de dados ou outro processo de instrumentação.
Desde a série OS550A os termômetros infravermelhos não usam motores de picadores ou mecanismos de vibrador. Eles podem ser montados em qualquer posição e em ambientes perigosos sem sofrer qualquer perda no desempenho.
Este projeto reforçado juntamente com dimensões relativamente pequenas tornam estes sensores ideais para uma ampla variedade de aplicações.

Características
Precisão: ± 1% da leitura ou 1,7°C (3°F)
o que for maior; 25°C ambiente, emissividade de 0,95
Repetibilidade: ± (1% da leitura +1 dígito)
Resposta Espectral: 8 a 14 mícrons
Emissividade: 0,10 a 1,00 em etapas
de 0,01
Tempo de Resposta: 100 mseg, 0 a 63,5% do valor final
Display: LCD retroiluminado
Saída Analógica: 1 mV/grau, 0 a 5 VCC ou 4 a 20 mA
Alarmes: Alto e Baixo; indicadores LED vermelhos e sonoros; duas saídas de tensão, corrente de 100 mA para acionar relés externos
Alimentação: 8 a 24 VCC, 80 mA
Interface de PC (somente nos modelos OS552A/553A/554A): RS232,2 bidirecional, software para usuário do PC incluído

Ambiental
Classificação: NEMA 4 (IP65); invólucro de plástico ou de alumínio, para a cabeça eletrônica do sensor
Ambiente de Operação: 0 a 50°C
(32 a 122°F) cabeça do sensor eletrônica
e padrão; 85°C (185°F) temperatura máxima para a cabeça do sensor com camisa de refrigeração a água OS550-WC
Dimensões físicas:
Cabeça do Sensor: 109 prof. x 41 D.E. mm
    (4,3 x 1,63"); rosca 1,5-20
Eletrônica, Caixa de Plástico: 120 alt. x 80 larg. x 51 prof. mm
    (4,75 x 3,15 x 2")
Eletrônica, Caixa de Alumínio: 115 alt. x 90 larg. x 56 compr. mm
    (4,5 x 3,5 x 2,2")
Conexões: cabos da cabeça do sensor de 4,5 m (15') e de potência/saída incluídos
Peso: 0,45 kg (12 onças) cabeça do sensor; caixa de plástico 1,2 kg (42,3 onças)
Comprimento de onda: 650 nm, vermelho
Distância Operaciona: Até 12 m (40')
Saída Máxima de Potência Laser: Inferior a 1mW
Classificação do FDA: produto Laser; Classe II Europeu Classe 2
Diâmetro do Feixe: 5 mm (0,2")
Ambiente de Operação: 0 a 50°C
(32 a 122°F)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.