| 

Sensores Pt-100 Ultraprecisos para Aplicações Industriais

Série P-M e P-L

Sensores Pt-100 Ultraprecisos para Aplicações Industriais | Série P-M e P-L

Sensores Pt-100 Ultraprecisos para Aplicações Industriais

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • RTDs de Platina Pt100 (100Ω a 0ºC 0,00385Ω/Ω/ºC) com Exatidões DIN 1⁄10, DIN 1⁄3 ou Classe "A"
  • Intervalo de Temperatura de -100 a 400°C (-148 a 752°F) Dependendo do Cabo e da Precisão Selecionada
  • Construção de 4 Fios em Diâmetros de 6 e 3 mm (¼ e ⅛")
  • Uma Variedade de Roscas de Montagem e Materiais de Cabo estão disponíveis
Sondas, elementos e conjuntos para RTD (PT100) - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A linha de sensores RTD de temperatura ultra-precisos da OMEGA oferece sensores de exatidão muito maior do que sensores RTD padrões encontrados no mercado. Estes sensores são fabricados com elementos DIN Platinum IDT (coeficiente de temperatura = 0,00385 ohm/ohm/°C) disponíveis para exatidões Classe A, Classe 1/3DIN ou Classe 1/10DIN.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.