| 

MANÔMETROS DE BAIXO CUSTO PARA USO GERAL
PARA O MERCADO INDUSTRIAL E OEM COM ESCALA DUPLA EM psi/bar

Série PGU

MANÔMETROS DE BAIXO CUSTO PARA USO GERALPARA O MERCADO INDUSTRIAL E OEM COM ESCALA DUPLA EM psi/bar | Série PGU

imagem meramente ilustrativa

  • Escalas em psi e bar
  • Preço Acessível
  • 2,5% de Exatidão do Fundo de Escala*
  • Mostradores de 38, 50 ou 63mm (1 ½, 2 ou 2½)
  • Conexões para Montagem na Parte Traseira Central ou Inferior
Manômetros - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A Série PGUF de manômetros preenchíevis com líquidos da Omega são projetados para uma ampla gama de aplicações em bombas, compressores, sistemas hidráulicos, máquinas-ferramentas e equipamentos de processamento petroquímico. Para aplicações de choque e vibração elevados do PGUF pode ser preenchido com líquido em campo para amortecer o movimento do ponteiro do indicador. Os medidores para preenchimento com líquido da Série PGUF vêm em intervalos de (PSI / BAR) 0-30 / 2, 60/4, 100/7, 160/11, 300/20, 600/40 e 1000/70 (63 mm (2 ½ " ) o medidor também está disponível em 2000/140 e 3000/200). Exatidão nominal é ± 2,5% de span. Os manômetros apresentam um anel em aço inoxidável 304 resistente a corrosão e uma janela de policarbonato durável. Bourdon em bronze, soquete e conexões NPT são padrão. Os manômetros PGUF estão disponíveis em 38 mm (1½ "), 50 mm (2") e 63 mm (2 ½ "), projetados com conexões para montagem NPT na parte central traseira e na parte inferior.

Características
Intervalos (psi/bar):De 30PSI/2BAR a 1000PSI/70BAR (2000PSI/140BAR e 3000PSI/210BAR somente em modelos de 63mm (2½"))
Exatidão: ±2.5%
Tubo de Bourdon: bronze fosforoso
Janela: policarbonato
Mostrador: fundo branco galvalume com marcas azuis e pretas
Ponteiro: galvalume acabamento em preto
Carcaça:Aço Inoxidável 304
Connection: ¼ NPTM (1/8 NPTM on 1½" dials) Seals: Buna-N Scale: Dual scale psi/Bar Filling Liquid: Glycerin, silicone oil, or mineral oil
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.