| 

MANÔMETROS DE BAIXO CUSTO PARA USO GERAL
PARA O MERCADO INDUSTRIAL E OEM COM ESCALA DUPLA EM psi/bar

Série PGU

MANÔMETROS DE BAIXO CUSTO PARA USO GERALPARA O MERCADO INDUSTRIAL E OEM COM ESCALA DUPLA EM psi/bar | Série PGU

imagem meramente ilustrativa

  • Escalas em psi e bar
  • Preço Acessível
  • 3-2-3% da Exatidão do Fundo de Escala*
  • Mostradores de 38, 50, 63 ou 89 mm (1 ½, 2, 2½, ou 3½")
  • Conexões para Montagem na Parte Traseira Central ou Inferior
    * 3% no primeiro 1⁄3 da escala, 2% no 1⁄3 intermediário da escala, 3% no último 1⁄3 da escala.
Manômetros - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A série PGU de manômetros para uso geral da OMEGA oferece um serviço econômico e confiável em uma ampla gama de aplicações, incluindo bombas, compressores e outros equipamentos. Estes manômetros são fornecidos em intervalos de 0 a 30/2, 60/4, 100/7, 160/11, 200/14 e 300/21 (psi/bar), com uma exatidão de ±3-2-3% do span.
Os manômetros são fornecidos em carcaças de aço de 38 mm (1½"), 50 mm (2"), 63 mm (2½") ou 89 mm (3½") com conexões NPT para montagem na parte traseira central ou inferior.

Características
Intervalos (psi/bar): 0 a 30/2, 60/4, 100/7, 160/11, 200/14, 300/21
Exatidão: ±3-2-3%
Tubo de Bourdon: bronze fosforoso
Janela: policarbonato
Mostrador: ABS
Ponteiro: Alumínio
Carcaça: aço pintado
Conexão: ¼ nptm [⅛ nptm em mostradores de 38 mm (1½") dials]
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.