imagem meramente ilustrativa
Descrição
Esta família baseada em microprocessador para medição de pH, ORP e pH/ORP com painel controlador montado é projetada para uma ampla variedade de aplicações de monitoramento ambientais. As unidades dispõem de compensação de temperatura automática ou manual de pH, dois relés mecânicos e uma escolha de 4 a 20 mA, controle de 0 a 20 mA, saída de gravação ou saída de 0 a 10V. Para facilitar a operação toda calibração e pontos de ajuste de parâmetro são selecionáveis através do teclado frontal. A PHCN/ORCN/OPCN-37 pode estar em interface com uma variedade de pH e ORP eletrodos.Manuais: