| 

Eletrodos de pH/ORP com Superfície Plana Submersíveis

Série PHE-6510B

Eletrodos de pH/ORP com Superfície Plana Submersíveis | Série PHE-6510B

Eletrodos de pH/ORP com Superfície Plana Submersíveis

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Construção em CPVC ou PVDF
  • Projetado para montagem em tanques, calhas e fluxos
  • Fácil montagem em tanques
  • Gel de acrilamida como padrão
Instumentação e Eletrodos para Medição de pH em Aplicações Industriais - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Eletrodos de submersão
Os eletrodos submersíveis da série PHE/ORE-6510B da OMEGA™ são projetados para serem utilizados em tambores, tanques abertos e fluxos. A superfície sensorial plana é rodeada por uma junção de referência em polietileno poroso, que minimiza a incrustação. A instalação e a remoção do eletrodo são feitas através de um simples desligamento rápido com giro de ¼. A tampa da montagem do cabo tem rosca de ½ NPT, que pode ser conectada ao tubo de acoplamento ou de suporte. O tubo é de fácil montagem mecânica e protege o cabo do líquido mensurado. A montagem resultante é leve para um manuseio conveniente quando a manutenção for necessária. Está disponível um CAT como parte do conjunto de montagem.
O projeto da superfície plana é adequado para aplicações com teor relativamente alto de sólidos suspensos ou onde as operações de floculação exigem baixas velocidades.
Onde só estão presentes baixas velocidades e há problemas de revestimento, o eletrodo pode ser montado em um ângulo de 45° virado para o fluxo, para que toda a superfície de medição seja limpa.

Características
Temperatura máxima Corpo CPVC 87°C (190°F) / Corpo PVDF 100°C (212°F)
Opções Disponíveis:
"-HF": resistente ao flúor
"-LC": baixa condutividade
"-GL": loop aterrado, sob custo adicional
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.