PHH-37
imagem meramente ilustrativa
-
Design Portátil e Leve
-
Exibição Dupla: pH/mV e Temperatura
-
Funções Fixar Leitura, Máximo/Mínimo/Médio
-
Interface RS232 com Software para Windows®
-
Indicador de Bateria Fraca
-
Fornecido com eletrodo
Descrição
PHH-37 has been discontinued and replaced by the PHH444-DL.
O PHH-37 é um medidor portátil de temperatura e pH/mV com tela digital de fácil leitura. O recurso de compensação de temperatura permite ler soluções em várias temperaturas. A compensação pode ser ajustada manualmente ou pode ocorrer de forma automática quando o sensor de temperatura estiver imerso em uma solução.
Características
Intervalo/Resolução/Exatidão:
Medição | Intervalo | Resolução | Exatidão |
pH | 0 to 14 | 0.01 | ±0.03 |
mV | 0 to 1999 | 0.1 or 1 | ±0.05% rdg + 2 digits |
Temp(°F) | 32 to 176 | 0.1 | ±2 |
Temp(°C) | 0 to 80 | 0.1 | ±1 |
Temperatura Operacional: 0 a 50°C (32 a 122°F)
a <70% da umidade relativa
Temperatura de Armazenamento: -20 a 60°C (-4 a 140°F)
a <80% da umidade relativa com a bateria removida.
Taxa de Amostragem: 1 vez por segundo, nominal
Conexão para pH: BNC
Comunicações: Interface serial RS232 com software para Windows (incluído)
Conexão das Comunicações: conector de 2,5 mm
Alimentação: 3 baterias "AAA" (incluídas)
Vida da Bateria: típico de 100 horas; função de desligamento automático para prolongar a vida útil da bateria.
Dimensões: 155 mm A x 48 mm L x 35 mm P
(6,1 x 1,8 x 1,4")
Peso: 180 g (0,3 lb)