| 

Medidor de pH e pH/mV - Descontinuado

Série PHH222

Medidor de pH e pH/mV | Série PHH222

Medidor de pH e pH/mV

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • O medidor PHH222 foi descontinuado. Por favor, veja a nova versão PHH444 Medior de pH e mV com eletrodo como uma possível alternativa ou contate nosso departamento de Engenharia.
  • Ergonomicamente Projetado
  • Parte Frontal à Prova de Respingos
  • Fácil de Operar
  • Saída RS232 Padrão
  • Eletrodos vendidos separadamente. Veja opções na tabela "Peça abaixo"
Instrumentação para Medição de pH em Campo e Laboratório - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O medidor de pH portátil PHH222 fornece soluções convenientes para medições básicas de pH ou mV. O medidor de pH portátil PHH222 da OMEGA™ é fácil de operar.

Características
Medição: pH/mV/Temperatura
Exatidão: ±(0,02 pH + 2 d) ±(0,5% + 2 d)
Display: LCD de dupla função de 51 x 32 mm, dígitos de 15 mm (0,6")
Intervalo: 0 a 14/-1999 a 1999 mV
Resolução: 0,01 pH/ 1 mV
Impedância de Entrada: 1012 Ω
Temperatura: 0 a 65°C manual ou automática
Compensação: (Sonda de temperatura)
Saída de Dados: RS232
Retenção de Dados: Sim
Tempo de Amostragem: Aproximadamente 0,8 seg
Temperatura Operacional: 0 a 50°C (32 a 122°F)
Umidade Operacional: Inferior a 80% UR
Recall de Memória: Máximo/Mínimo
Fonte de Alimentação: Bateria de 9V (incluída)
Consumo de Energia: Aproximadamente 8 mA
Ligação dos Eletrodos: BNC
Dimensões: 205 x 68 x 30 mm (8,1 x 2,7 x 1,2")
Peso: 250 g (0,55 lb)

Manuais:

Baixar PH222 - pH/mV/temp Meter
Baixar MEDIDOR DE pH
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.