Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Sua fonte para Medição e Controle de processos

Sonda Pt-100 para Uso Geral com Aliviador de Tensão Metálico

PR-11

Sonda Pt-100 para Uso Geral com Aliviador de Tensão Metálico | PR-11

imagem meramente ilustrativa

R$600,00 PR-11-2-100-1/8-6-E

RoHS
  • Sonda Pt-100 com mola aliviadora de tensão na saída do cabo
  • Disponível em tamanhos americanos e métricos
  • Intervalo de temperatura de -200 a 600ºC (transição e cabo chegam no máximo a 260ºC)
  • Elementos de alta precisão em platina tipo fio enrolado de 100 Ω DIN Classe A pela IEC 751 (alfa = 0,00385 Ω/Ω/ºC)
  • Modelos com 2, 3 e 4 fios disponíveis
Termopares e RTDs - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Veja a Referência Técnica para saber mais sobre Pt-100.

As sondas pt-100 da Série PR-11 com aliviador de tensão metálico incluem mola de alívio de deformação/tensão mecânica na saída do cabo.
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)

O que outras pessoas compraram: Quando você vir este ícone, clique nele para expandir a lista de produtos que outras pessoas tenham comprado quando compraram este modelo.

Código de Produto/Desc.
Qtd
RoHS
Descrição
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comPR-11-2-100-1/8-6-E
PR-11-2-100-1/8-6-E Star
R$600,00
Disponível em: 2 semanas
Conformidade sob Solicitação
Sonda RTD de 100 ohm para uso geral, bainha de 6", 1/8" de diâmetro
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comPR-11-2-100-1/8-9-E
PR-11-2-100-1/8-9-E Star
R$600,00
Disponível em: 4 semanas
Conformidade sob Solicitação
Sonda RTD de 100 ohm para uso geral, bainha de 9", 1/8" de diâmetro
  
PR-11-2-100-1/8-12-E Star
R$600,00
Disponível em: 2 semanas
Conformidade sob Solicitação
Sonda RTD de 100 ohm para uso geral, bainha de 12", 1/8" de diâmetro
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comPR-11-2-100-1/8-18-E
PR-11-2-100-1/8-18-E Star
R$625,00
Disponível em: 4 semanas
Conformidade sob Solicitação
Sonda RTD de 100 ohm para uso geral, bainha de 18", 1/8" de diâmetro
  
PR-11-2-100-1/8-24-E Star
R$645,00
Disponível em: 4 semanas
Conformidade sob Solicitação
Sonda RTD de 100 ohm para uso geral, bainha de 24", 1/8" de diâmetro
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comPR-11-2-100-1/4-6-E
PR-11-2-100-1/4-6-E Star
R$550,00
Disponível em: 2 semanas
Conformidade sob Solicitação
Sonda RTD de 100 ohm para uso geral, bainha de 6", 1/4" de diâmetro
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comPR-11-2-100-1/4-9-E
PR-11-2-100-1/4-9-E Star
R$550,00
Disponível em: Em estoque
Conformidade sob Solicitação
Sonda RTD de 100 ohm para uso geral, bainha de 9", 1/4" de diâmetro
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comPR-11-2-100-1/4-12-E
PR-11-2-100-1/4-12-E Star
R$550,00
Disponível em: 4 semanas
Conformidade sob Solicitação
Sonda RTD de 100 ohm para uso geral, bainha de 12", 1/4" de diâmetro
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comPR-11-2-100-1/4-18-E
PR-11-2-100-1/4-18-E Star
R$575,00
Disponível em: 4 semanas
Conformidade sob Solicitação
Sonda RTD de 100 ohm para uso geral, bainha de 18", 1/4" de diâmetro
  
PR-11-2-100-1/4-24-E Star
R$600,00
Disponível em: 4 semanas
Conformidade sob Solicitação
Sonda RTD de 100 ohm para uso geral, bainha de 24", 1/4" de diâmetro
Produtos Relacionados
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comHH804U
HH804U Star
R$1.190,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS indeterminada
Termômetro portátil, capacidade de conexão USB, duas entradas
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comHH804W
HH804W Star
R$1.190,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS indeterminada
Termômetro portátil, capacidade de conexão sem fio, duas entradas
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comHH804-Connector
HH804-Connector Star
R$75,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS indeterminada
Connector mini-DIN para uso com medidores portáteis HH804U e HH804W
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comTA3F
TA3F Star
R$75,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
Opção de conector de 3 pinos (padrão de ligação: Pinos # 2 e # 3 são comuns)
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comTA4F
TA4F Star
R$75,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
Opção de conector de 4 Pinos (Favor fornecer o arranjo de ligações)
  
BRLK-18-18 Star
R$54,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
Bucim em latão, 1/8 NPT, para sondas de 1/8" de diâmetro
  
BRLK-18-14 Star
R$54,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
Bucim em latão, 1/4 NPT, para sondas de 1/8" de diâmetro
  
BRLK-14-18 Star
R$54,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
Bucim em latão, 1/8 NPT, para sondas de 1/4" de diâmetro
  
BRLK-14-14 Star
R$54,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
Bucim em latão, 1/4 NPT, para sondas de 1/4" de diâmetro
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comSSLK-18-18
SSLK-18-18 Star
R$119,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
Bucim em aço inox, 1/8 NPT, para sondas de 1/8" de diâmetro
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comSSLK-18-14
SSLK-18-14 Star
R$134,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
Bucim em aço inox, 1/4 NPT, para sondas de 1/8" de diâmetro
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comSSLK-14-18
SSLK-14-18 Star
R$113,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
Bucim em aço inox, 1/8 NPT, para sondas de 1/4" de diâmetro
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comSSLK-14-14
SSLK-14-14 Star
R$113,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
Bucim em aço inox, 1/4 NPT, para sondas de 1/4" de diâmetro
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: * Especifique "-M30" para 3 mm, "-M45" para 4,5 mm, ou "-M60" para 6 mm para o diâmetro da sonda em milímetros. Para encomendar sondas de comprimentos intermediários, altere o número do modelo, usando o preço da sonda seguinte em ordem de tamanho. Acima de 600 mm, acrescente um custo adicional por 25 mm de comprimento da sonda. Para a configuração de 4 fios, altere o "2" no número do modelo para "3" para o custo adicional.
Para ligações mais compridas, adicione o comprimento da ligação em metros ao número do modelo por um custo adicional por metro (Estilos 2 e 3) ou (Estilo 1).

Construtor de Código de Produto

Construa o Código do Produto Abaixo:
Descrições das Opções:


(1) Diâmetro da Sonda (Bainha) Selecione :
1/16 por 1/16 pol
1/8 por 1/8 pol
1/4 por 1/4 pol

(2) Comprimento da Sonda Selecione :
6 por 6 pol
9 por 9 pol
12 por 12 pol
18 por 18 pol
24 por 24 pol
CUSTOM por comprimento personalizado em polegadas min. 2 e max. 24 para 1/16 polegadas e máx. 72 para outros diâmetros (apenas números inteiros)
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.