| 

Sensores PT-100 com Conector M12 - Resistentes a Vibração

Série PR-21

Sensores PT-100 com Conector M12 | Série PR-21

Sensores PT-100 com Conector M12

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Carcaça em aço inoxidável 316L inteiramente soldada
  • Disponível com ou sem rosca de montagem (disponibilidade de roscas de montagem NPT de ¼, ⅜ e ½)
  • Elementos Pt-100 em Platina Classe A, Pt100 ou Pt1000 com 4 fios no padrão IEC60751
  • Conector integral de 4 pinos M12 para facilitar a conexão
  • Rápido tempo de resposta (3,5 segundos ou menos de 63% de resposta na água)
  • Disponibilidade de padrão de diâmetro de ¼" e diâmetro de ⅛" opcional
  • Teste de vibração realizado para o modelo MIL-STD-202G, Método 204D, Condição de teste A, 10G de 10 a 500 Hz (6" de comprimento ou mais curto)
Sensores e Transdutores - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Veja a Referência Técnica para saber mais sobre Pt-100.

Os Sensores PT-100 com Conector M12 da Série PR-21 são termoresistências que possuem envólucro em aço inoxidável inteiramente soldado para controle de processos e aplicações sanitárias de testes e medições.Estão disponíveis com ou sem rosca de montagem.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.