| 

Sensores de Temperatura Pt-100 com Conectores Micro-DIN

Série PR-24

Sensores de Temperatura Pt-100 com Conectores Micro-DIN | Série PR-24

Sensores de Temperatura Pt-100 com Conectores Micro-DIN

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Classificação IP65
  • Aço inoxidável 316
  • Construção resistente com isolamento mineral
  • Opção Pt100 e Pt1000 disponíveis
  • Alta Precisão, com Pt100 classe A, construção de 4 fios como padrão
  • Temperatura máxima: processo de 500°C (932°F), conector de 125°C (257°F)
  • Temperatura máxima: processo de -50°C (-58°F), conector de -30°C (-22°F)
  • Pressão: 150 Bar
  • Disponibilidade de qualquer comprimento de bainha – Veja a nota abaixo da tabela "Para fazer o seu pedido"
Sondas, elementos e conjuntos para RTD (PT100) - Ver Produtos Relacionados

Descrição

As sondas RTD Série PR-24 da Omega possuem conectores micro-DIN no padrão da indústria para facilitar a instalação e acelerar a substituição.
O conector com classificação IP65, a bainha em aço inoxidável e a construção com rosca integral o tornam próprio para uso em ambientes industriais exigentes.
As roscas de conexão ao processo padrão são de G¼", G½", ¼" NPT e de ½" NPT; outras roscas estão disponíveis mediante solicitação.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.