| 

Transmissor de Temperatura Com Display e Sensor Pt-100

Série PRTXD

Transmissor de Temperatura Com Display e Sensor Pt-100 | Série PRTXD

Transmissor de Temperatura Com Display e Sensor Pt-100

imagem meramente ilustrativa

  • Transmissor de 2 Fios
  • Saída 4 a 20 mA
  • Tela LCD de 2 Linhas e     4 ½ Dígitos
  • Sonda RTD Incluída
  • Invólucro NEMA 4X (IP66)
Transmissores de Temperatura - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A série PRTXD é composta por transmissores de 2 fios que fornecem um sinal de 4 a 20 mA representando a temperatura. As unidades vêm com um visor de 4½ dígitos e sensor RTD. O invólucro NEMA 4X (IP66) protege a eletrônica. Unidades disponíveis com sondas com ajuste de comprimento por mola para uso com poços termométricos.

Características
Sensor: elemento RTD de 100 Ohms, coeficiente alfa 0,00385 IEC-751 classe B: ±0,3°C a 0°C, ±1,1°C a 150°C
Display: Tela de LCD de 4½ dígitos, dígito de ½" de altura, 4 leituras por segundo, taxa de atualização nominal do visor
Intervalo: -50,0 a 200,0°C (-58,0 a 392,0°F)
Indicação de Condições Fora do Intervalo:
    ALARME 1:
em exibição acima de         200°C (392°F)
ALARME 2: em exibição abaixo de         -50°C (-58°F)
Tensão de Alimentação de Loop: qualquer resistência de loop/alimentação em CC que mantém de 8 a 32 VCC nos terminais do medidor (protegido contra inversão de polaridade).
Características da Saída de Loop: Saída de 4 a 20 mA (consulte as características da tensão de loop no gráfico); os terminais do medidor sempre exigem um mínimo de 8 V para operarem adequadamente.
Função de Teste: quando o botão de TESTE no painel frontal é mantido pressionado, configura a corrente de loop e a exibição para testar o nível de calibração, independentemente da entrada de temperatura, para testar a operação do sistema.
Conexões Elétricas (Veja Desenho): cabo 22 AWG de 0,9 m (3') de comprimento e 2 condutores.
Material and Color: invólucro de policarbonato/ABS NEMA 4X (IP66); conexão cinza-clara com borracha de vedação para a tampa traseira e material da sonda: nipple macho sextavado ½ NPT, bainha da sonda em aço inox 316.
Temperatura Operacional (Eletrônica): -20 a 85°C (-4 a 185°F)
Storage Temperature: -40 a 95°C (-40 a 203°F)
Peso:
    Transmissor:
aproximadamente 340 g (12 oz)
Peso da Remessa: Aproximadamente 450 g (1 lb)
Resolução: 0,1 grau
Exatidão: ±0,1% do span e erro máx. do sensor de ±0,3°C a 0°C ou ±1,1°C a 150°C
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.