0-1 a 0-100 psid Unidirecional ±0,5 a ±50 psid Bidirecional
Características Excitação: 24 VCC nominal Máx.: 30 + 0,004 x (resistência de loop Ω) VCC Mín.: 11 + 0,02 x (resistência de loop Ω) VCC Resistência de Loop: 0 a 1000 Ω Saída: 4 a 20 mA Exatidão: ±0,25% RSS FE a uma temperatura constante (inclui linearidade, repetibilidade e histerese) Linearidade: ±0,20% FE Histerese: 0,10% FE Repetibilidade: ±0,05% FE Intervalo de Temperatura Operacional: de -18 a 80°C (de -0 a 176°F) Intervalo de Temperatura Compensada: 1 a 65°C (30 a 149°F) Efeito Térmico de Zero: < ±0,02% FE/°F Efeito Térmico de Intervalo: < ±0,02% FE/°F Sensor: Capacitivo Pressão Máxima da Linha: 250 psig Sobrepressão máxima: Lado Alto: 1 a 5 psi = 20 x FE, 10 a 25 psi = 10 x FE, 50 psi = 5 x FE, 100 psi = 2,5 x FE Lado Baixo: 2,5 x FE (eixo recuperável) O zero se alterará ligeiramente quando for aplicada uma pressão diferencial alta. A alteração pode ser de até±10% FE com sobrepressão aplicada na porta inferior. (Os outros parâmetros não mudarão.) A alteração pode ser recuperada com uma sobrepressão positiva ou se a sobrepressão for sempre em um sentido, o usuário poderá aplicar esta pressão na pré-configuração do sensor. Sobrecargas subsequentes ou perda de pressão não causarão outras alterações. Partes Úmidas: Ar e fluídos compatível com 17-4 e 300 aço inoxidável, FKM e O-rings de silicone Volume da Cavidade: 0,27/0,08" porta pos./neg. Caixa: NEMA 4 (IP65) Porta de pressão: ¼ NPT interno Conexão Elétrica Conexão Elétrica: Faixa de barreira interna com abertura do conduíte de 22,2 mm (0,875") Tempo de Resposta: 50 ms (água) Peso: 410 g (14,4 onças)