| 

Transmissores de Pressão Diferencial Úmido/Úmido

PX409-WWDIFF

Transmissores de Pressão Diferencial Úmido/Úmido | PX409-WWDIFF

Transmissores de Pressão Diferencial Úmido/Úmido

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Núcleo de silício microusinado de precisão
  • CAL-5 rastreável pelo NIST
  • Alta Estabilidade, Baixo Desvio
  • Construção em aço inoxidável soldado
  • Partes em contato com fluido em aço inoxidável 316L
  • Desempenho superior em alta temperatura
  • Amplo intervalo de temperatura compensada
  • Durável, vida útil de 1 milhão de ciclos
  • Reforçado com contenção secundária
  • Especificações personalizadas disponíveis
Transdutores de Pressão - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Saídas mV/V de 0 a 5 ou de 0 a 10 Vcc ou de 4 a 20 mA Intervalos unidirecionais
0-10 polH2O a 0-1000 psid

Tenha todas as características de excelente desempenho dos Transdutores de Silício Micrusinados com estes modelos de pressão diferencial úmido/úmido. Estes transdutores reforçados de aço inoxidável são ideais para aplicações automotivas e aeroespaciais pesadas que exigem um transdutor úmido/úmido. Eles podem ser utilizados em aplicações em bancadas de teste, monitoramento de fltro, sistemas hidráulicos, de vazão ou que utilizam água/água residual, bem como em fábricas, sistemas pneumáticos, com tubos-piloto, para velocidade de ar e outras aplicações industriais e aeroespaciais. O núcleo em silício e todas as peças que fcam em contato com fuidos em aço inoxidável proporcionarão uma vida útil longa e confável com excelente estabilidade a longo prazo.

Características
Exatidão: 0,08% BSL linearidade, histerese e repetibilidade combinadas
Resistência mínima entre o corpo do transdutor
e qualquer fio:
100 MΩ
Temperatura Operacional:
Saída mV/V e de 5 a 10 Vcc: -45 a 121°C (-49 a 250°F)
Saída mA: -45 a 115°C (-49 a 239°F)
Intervalo de temperatura compensada:
10 polH2O a 5 psi: -17 a 85°C (1 a 185°F)
15 a 1000 psi: -29 a 85°C (-20 a 185°F)
Exatidão térmica:         Zero Intervalo % de alteração sobre o intervalo de temperatura compensada
10 polH2O a 1 psi: ±1,00% ±1,00%
2,5 a 1000 psi: ±0,50% ±0,50%
Ciclos de Pressão: no mínimo 1 milhão
Estabilidade a Longo Prazo (1 ano): Tipicamente ± 0,1% FE
Largura de Banda: CC a 1 kHz, típico
Tempo de Resposta: <1 ms
Em conformidade com a CE: atende à norma EN1326-1: 2006 para locais perigosos
Choque: 50 g, meio seno de 11 mS, eixo vertical e horizontal
Vibração: 5-2000-5 Hz, ciclo de 30 minutos , Curva L, Mil Spec 810, figura 514-2-2, eixo vertical e horizontal
Peças que ficam em contato com fluidos: aço inoxidável 316L
Pressão de linha/estática: máximo de 500 psi aplicado a ambos
os lados simultaneamente
Pressão de Prova (Diferencial): Intervalo de 10 polH2O = 10 vezes
    o intervalo
    Intervalo de 1 psi = 6 vezes o intervalo
    Intervalos de 2,5 a 750 psi = 4 vezes         o intervalo
    Intervalos de 1000 psi = 3 vezes
    o intervalo
Pressão de Contenção do Lado Alto (Diferencial):
Intervalos de 10 polH2O a 5 psi: até 1000 psi
Intervalos de 15 a 1000 psi: até 3000 psi
Portas de Pressão: ¼ NPT macho
Terminações Elétricas:
PX409: cabo de 2 m (6')
PX409C: cabo de 2 m (6 pés) com         rosca de conduíte de ½ NPT
PX419: miniconector DIN
    (conector acoplado incluído)
PX429: fecho rotativo (conector             acoplado vendido separadamente)
PX459: conector M12
Conector Acoplado PX429: PT06F10-6S
Peso: máx. de 200 g (7 onças)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.