| 

Transdutor de Pressão com Saída USB de Alta Velocidade

Série PX409-USBH

Transdutor de Pressão com Saída USB de Alta Velocidade | Série PX409-USBH
Novo

Transdutor de Pressão com Saída USB de Alta Velocidade

imagem meramente ilustrativa

CE RoHS
  • Alta Velocidade de comunicação! Até 1000 leituras por segundo
  • Download de Software Gratuito
  • Sensor em Silício Microusinado
  • Partes em Contato com Fluido em Aço Inoxidável 316L
  • Elevada Exatidão de ±0,08% de FE
  • Excelente Estabilidade a Longo Prazo
  • Compatível com USB 2.0 ou Abaixo
  • Terminação tipo Conector USB Padrão
  • Classificado para Choque e Vibração
  • Reforçado com Contenção Secundária
Registradores de Dados - Ver Produtos Relacionados

Descrição

PX-409 A série USBH PX409 de alta velocidade conecta-se diretamente ao seu computador. O software grátis de PC permite traçar, registrar, exibir e obter saída de dados para análise. Também estão incluídos as APIs de .NET e um conjunto de comandos para acesso por linha de comando.

O projeto em silício microusinado é ideal para aplicações de pressão ou nível em laboratório, em plataformas de teste ou aplicações biofarmacêuticas, bem como aplicações industriais que exigem um transdutor reforçado de altaexatidão. O sensor de silício microusinado fornece um transdutor muito estável com exatidão excepcionalmente elevada de ± 0,08% e uma ampla compensação de intervalo de -29 a 85°C (-20 a 185°F). A estrutura modular permite entrega rápida para a maioria das configurações e encaixes. Características
Exatidão: 0,08% BSL (linearidade, histerese e repetibilidade combinadas)
Resolução: Até 5,5 valores significativos
Compensação de temperatura (sobre intervalo compensado):
Intervalo: > 5 psi: ±0,5%
Intervalo ≤ 5 psi: ±1,0%
Zero: Intervalo > 5 psi: ±0,5%
Intervalo ≤ 5 psi: ±1,0%
Isolamento mínimo: 100 MΩ @ 50 Vcc da caixa do sensor
Ciclos de pressão: 2 MΩ @ 50 Vdc da caixa para os terminais de saída
Estabilidade a longo prazo (1 ano): 1 milhão, mínimo
Conversão A a D: ±0,1% de fundo de escala típica
Choque: 24 bits
Vibração: 50 g, 11 mS dos eixos de meio seno, vertical e horizontal
Largura de banda: 5-2000-5 Hz, ciclo de 30 minutos,Curva L, valor de mil-Spec 810 para 514-2-2, eixos vertical e horizontal
Consumo de energia: CC até 1000 atualizações por segundo típicas (±3%)
Conformidade CE: 0,35 W típica
Proteção ambiental: Atende à norma de emissão industrial e de imunidade EN61326
Pressão manométrica/a vácuo/composta: IP65
10 polH2O a 5 psi:
15 a 1000 psi: a 1000 psi
1500 a 5000 psi: a 3000 psi
Pressão absoluta/barométrica: a 10.000 psi
5 a 1000 psia:
1500 a 5000 psia: a 6000 psi a 10.000 psi
Sobrepressão
Pressão manométrica/a vácuo/composta:

10 polH2O:
1 psi: intervalo de 10 vezes
2,5 psi a 1000 psi: intervalo de 6 vezes
1500 psi a 5000 psi: intervalo de 4 vezes
Pressão absoluta/barométrica: máximo de 7250 psi
5 psia:
15 psia a 1000 psia: intervalo de 6 vezes
1500 a 5000 psia: intervalo de 4 vezes
Partes úmidas: 200 g (7 oz)
Intervalo de temperatura operacional: máximo de 7250 psia
Compensação de temperatura: -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Intervalos >5 psi:
Intervalos ≤5 psi: -29 a 85°C (-20 a 185°F)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.