| 

Transdutores de Pressão Barométrica de Alta Precisão

Série PX409

Transdutores de Pressão Barométrica de Alta Precisão | Série PX409

Transdutores de Pressão Barométrica de Alta Precisão

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Alta exatidão de ±0,08% BSL, incluindo linearidade, histerese e repetibilidade
  • Amplo intervalo de compensação de temperatura, de -18 a 85°C (de 0 a 185°F)
  • Extensão de desempenho Premium de temperatura: ±0,5% sobre o intervalo compensado
  • CAL-5 rastreável pelo NIST incluída
  • Todas as partes úmidas em aço inoxidável
  • Tempo de resposta rápido
  • Confiabilidade e estabilidade
  • Pressão de prova de 400%
Transdutores de Pressão - Ver Produtos Relacionados

Descrição


Pressão absoluta e pressão barométrica Saídas: mV/V, de 0 a 5V, de 0 a 10V ou de 4 a 20 mA
de 0 a 32, de 16 a 32 ou de 26 a 32 pol. Hg
de 0 a 1100, de 550 a 1100, de 880 a 1100 hPa

Características
Saída:
Em milivolts: 10 mV/V
    (100 mV A 10 Vcc)
Tensão amplificada: de 0 a 5 Vcc ou
    de 0 a 10 Vcc
Circuito de corrente: de 4 a 20 mA
Requisitos de energia:
Em milivolts: de 5 a 10 Vcc
    (5 mA a 10 Vcc)
Tensão amplificada:
Tensão de alimentação de 0 a 5 Vcc: de 10 a 30 Vcc a 10 mA
Tensão de alimentação de 0 a 10 Vcc: de 15 a 30 Vcc a 10 mA
Circuito de corrente: de 9 a 30 Vcc [res máx. circuito = (Vs-9) x 50]; [de
9 a 20 Vcc acima de 105°C (229°F)]
Exatidão (linearidade, histerese
e repetibilidade compensadas):
±0,08% BSL
Equilíbrio zero: ± 0,5% FE típico, 1% máx.
Configuração do intervalo: ±0,5% FE típico, 1% máx.; calibrado no sentido vertical com encaixe para baixo
Intervalo de temperatura operacional: de -45 a 121°C (de -49 a 250°F) [de -45 a 115°C (de -49 a 240°F), saídas de para tensão ou corrente]
Temperatura compensada:
Intervalos > 5 psi: de -29 a 85°C
    (de -20 a 185°F)
Intervalos ≤ 5 psi: de -18 a 85°C
    (de 0 a 185°F)
Intervalo de efeitos térmicos
(em intervalo compensado):

Intervalos > 5 psi: ±0,5% de intervalo
Intervalos ≤ 5 psi: ±1% de intervalo
Estabilidade a Longo Prazo (1 ano): Tipicamente ± 0,1% FE
Choque: 50 g, meio seno de 11 mS, eixo vertical e horizontal
Vibração: 5-2000-5 Hz, ciclo de
30 minutos , Curva L, Mil Spec 810, figura 514-2-2, eixo vertical e horizontal
Tempo de Resposta: <1 ms
Largura de Banda: CC a 1 kHz, típico
Pressão de prova: 400% de intervalo
Pressão de ruptura: 6000 psia
Terminação elétrica:
PX409: Cabo de 2 m (6') integral
PX419: miniconector DIN.
PX429: fecho rotativo
Conectores acoplados:
PX419: CX5302 (incluído)
PX429: PT06F10-6S
    (vendido separadamente)
Proteção ambiental:
PX409: IP67
PX419: IP65
PX429: IP65
PX459: IP65
Partes úmidas: 316 de aço inoxidável
Porta de pressão: ¼-18 NPT, macho
Peso: 115 a 200 g (4 a 7 onças) (dependendo da configuração)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.