Características Excitação: 12 a 36 VCC Saída: 4 a 20 mA (2 fios) Linearidade: 0,3% FE (BFSL) Histerese: 0,02% FE Repetibilidade: 0,05% FE Temperatura Operacional: -29 a 72°C (-20 a 160°F) Temperatura Compensada: -2 a 57°C (35 a 135°F) Efeitos Térmicos: Zero: 0,015% FE/°F Intervalo: 0,015% da leitura /°F Pressão de Prova: 15 psi Pressão de Ruptura: 20 psi Pressão Estática: 25 psi Tipo de Medição: Capacitância Resistência Máxima de Loop: (Tensão de Alimentação – 12) x 50 Ω Relatório de Calibração: Calibração NIST em 25, 50, 75 e 100% FE; ajustes de elevação e redução fornecidos Tempo de Resposta: 250 ms Partes em Contato com Fluido: Somente gases secos, limpos e não corrosivos Invólucro: NEMA 2 (IP62) Dimensões: 107 alt. mm x 117 larg. mm x 53 prof. mm (4,2 x 4,6 x 2,1") Porta de Pressão: Encaixes de ¼ com travas (tubulação TY-316-100) Conexão Elétrica: Bornes a parafuso Peso: 368 g (13 onças)