A Série PX880 abrange transmissores de pressão compactos, duráveis, precisos e completos. A saída de 4 a 20 mA é padrão, com uma fonte de alimentação de 12 a 48 VCC.
Projetado para desempenho estável nos ambientes mais adversos, com uma construção soldada em 316 SS, os transmissores PX880 são ideais para o uso em meios corrosivos e ambientes perigosos.
Ambos os modelos possuem aprovações FM e CSA para segurança intrínseca e atendem aos padrões NACE para aplicações offshore. Com a tampa retida por uma corrente de aço inoxidável e sem jumpers internos para rangeabilidade de intervalo, perdas devido a peças extraviadas ou perdidas são eliminadas.
O tamanho pequeno e peso leve de ambos os modelos eliminam quaisquer hardwares de montagem ou suportes mecânicos complicados, o que reduz substancialmente o tempo de instalação. A caixa de ligação integral permite uma fiação de campo simples sem a necessidade de qualquer hardware adicional, e melhora a velocidade e a facilidade de instalação.
OPERAÇÃO O coração do transmissor de pressão PX880 é um chip de silício de detecção piezoresistiva. Este semicondutor em miniatura e microgravado dá uma saída de tensão proporcional à pressão aplicada. O chip é isolado dos meios de processo por um diafragma de aço inoxidável. Um óleo de silicone é usado para transmitir a pressão de processo para o sensor.
Um amplificador PCB contido em uma câmara selada é usado para converter o sinal em milivolts do sensor para uma saída de transmissor calibrada de 4 a 20 mA. Passagens para EMI e proteção de RF são usadas entre a placa do amplificador e a caixa de terminais.
Cada transmissor é testado com faixas de pressão e de temperatura. Um circuito compensador é usado para trazer a saída do sensor em especificação. Após a compensação, cada transmissor é testado uma segunda vez para efeitos de pressão e temperatura, para garantir que eles atendam às especificações de desempenho. Os transmissores são calibrados para as faixas elevadas listadas na caixa de encomenda, mas os usuários finais podem recalibrá-los para diferentes faixas. A recalibração é feita através de 3 potenciômetros com parafuso na cabeça do transmissor. A recalibração para qualquer faixa entre as duas listadas para um sensor específico pode ser realizada com uma fonte de pressão conhecida.
O PX881 é um transmissor de pressão com diafragma embutido, projetado para ser embutido de forma a evitar a coleta de partículas do meio de precesso no próprio diafragma.
Características Excitação: 12 a 40 VCC com proteção contra polaridade reversa Saída: 4 a 20 mA (2 fios) Exatidão: ±0,2% de intervalo calibrado, incluindo linearidade, histerese e repetibilidade Resistência Máxima de Loop: 600 Ω quando 24 VCC Ω máx. = (tensão de alimentação – 12) x 50 Temperatura de Armazenamento: -40 a 100°C (-40 a 212°F) Temperatura Operacional: -40 a 100°C (-40 to 212°F) Temperatura Compensada: -29 a 82°C (-20 a 180°F) Efeitos Térmicos: Zero e intervalo combinados ±0,02% intervalo superior/°F (30 a 130°F) ±0,032% intervalo superior/°F (-20 a 180°F) Pressão de Prova: 200% intervalo superior Estabilidade ±0,5% do intervalo superior para 6 meses Vibração: Limite superior de 0,1% para 3 g quando 200Hz Aprovações: FM (Intrinsecamente Seguro para os Grupos A, B, C, D, E, G das Classes 1, 2, 3 Div. 1; à prova de explosão para os Grupos B, C, D, E, G das Classes 1, 2, 3 Div. 1, invólucro NEMA 4) CSA (Intrinsecamente Seguro para os Grupos A, B, C, D, E, F, G das Classes 1, 2, 3 Div. 1; à prova de explosão para os Grupos B, C, D, E, F, G das Classes 1, 2, 3 Div. 1, invólucro 4) Partes em Contato com Fluido: PX880: 316 SS PX881: 316 SS, vedação PTFE e diafragma Hastelloy Porta de Pressão: PX880: ½ NPTF PX881: Acoplamento em cano Weldolet Conexão Elétrica: ½ NPTF Material do Corpo: 316 SS Cabeçote: CF-8M (SS molde 316) com O-ring de Buna N Preenchimento de Fluido: Óleo de silicone DC 200 20 ms Peso: 725 g (1,6 lb)