| 

Montagens de Termopares de Platina e Tubos de Proteção Cerâmicos para Alta Temperatura

Séries RAT, SAT, e BAT

Montagens de Termopares de Platina e Tubos de Proteção Cerâmicos para Alta Temperatura | Séries RAT, SAT, e BAT

imagem meramente ilustrativa

  • Classificados para até 1650°C (3000°F)
  • Atmosferas oxidantes ou redutoras
  • Cabeçote de conexão com bloco terminal
  • Comprimentos de sonda personalizados disponíveis
Termopares - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Termopar de platina tipo R, S ou B inserido em tubo de proteção de alumina de alta pureza. A construção padrão inclui um cabeçote de conexão de ferro fundido NB1-2 e conexão 1/2 NPT. Para uso em temperaturas de até 1650°C (3000°F). Os elementos são isolados com um isolador de orifício duplo em alumina de alta pureza queimada.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.