| 

Registrador de Dados Termo-Higrômetro Portátil

RH318

Registrador de Dados Termo-Higrômetro Portátil | RH318

Registrador de Dados Termo-Higrômetro Portátil

imagem meramente ilustrativa

  • Sensor Termistor para Medição de Temperatura com Tempo de Resposta Rápido
  • Tela Grande de LCD Dupla com Luz de Fundo, Função MAX/MIN/HOLD
  • Medição do Ponto de Orvalho
  • 16.000 Registros de Dados
  • Cabo USB Incluído, Cabo RS232 (Opcional)
  • Sondas Intercambiáveis
  • Software para Windows®
  • Desligamento Automático
  • Indicador de Bateria Fraca
  • Inclui Suporte Inclinado
Medidores de Umidade Relativa - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O RH318 é um medidor portátil de alto desempenho e baixo custo com capacidade para registrar dados. Oferece uma tela grande dupla com luz de fundo para mostrar a temperatura e a umidade medidas pela sonda e é capaz de exibir a medição do ponto de orvalho. A sonda de temperatura/umidade utiliza um sensor capacitivo de polímero e semicondutor, além de um sensor de temperatura tipo termistor. Inclui software para Windows® e cabo de interface USB para permitir que dados gravados ou em tempo real sejam lidos em um computador pela porta USB/RS232 (cabo de interface RS232 opcional). A sonda pode chegar a uma extensão de até 1,5 m (5') com o cabo de extensão opcional.

Características
Tipo de Sensor: sensor à base de filme polímero com capacitância eletrônica/NTC
Intervalo de Umidade Relativa: 0 a 100% da UR
Intervalo de Temperatura: -20 a 60°C (-4 a 140°F)
Intervalo da Temperatura do Ponto de Orvalho: -20 a 60°C (-4 a 140°F)
Resolução: 0,1% da UR, 0,1°C, 0,1°F
Exatidão da Sonda (RH318-RP): <10% da UR, >90% da UR, ±4.0% da UR, 10% a 90% da UR ±2.0% da UR
-20 a 60°C (-4 a 140°F) ±0,8°C (±1,5°F)
Tempo de Resposta (Em Ar c/Movimento Lento):
    Umidade:
180 s
Temperatura: 10 s
Histerese do Sensor: umidade relativa <1,5%
Coeficiente de Temperatura: 0,1 x (exatidão especificada) por 1°C (<23°C ou >23°C)
Taxa de Amostragem: duas vezes por segundo
Tipo de Bateria: bateria 9 V (incluída)
Vida da Bateria: Aproximadamente 80 horas (bateria alcalina)
Fonte CA (Opcional): 9 VCC (8 a 10 VCC, no máximo)
Temperatura de Operação: 0 a 40°C (32 a 104°F)
Umidade de Operação: 10 a 90% da UR
Temperatura de Armazenamento: -10 a 60°C (14 a 140°F)
Umidade de Armazenamento: 10 a 75% da UR
Dimensões
    Medidor:
185 mm C x 65 mm L x
    36 mm A (7,3 x 2,6 x 1,4")
Sonda: 15 D x 94 mm L (0,6 x 3,7")
Peso: aproximadamente 285 g (10 oz)
Condições Ambientais:
    Altitude:
até 2000 m (6562')
Umidade Relativa: 90%, no máximo
Temperatura Ambiente de Operação: 0 a 40°C (32 a 104°F)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.