Série RH80/90
imagem meramente ilustrativa
-
Compacto: Cabe no Bolso
-
A Capa Protege o Sensor e Serve como um Clipe (RH81/RH83)
-
Tampa de Torção no RH92
-
O RH81 Mede UR e Temperatura
-
O RH83 e o RH92 Medem UR, Temperatura, Ponto de Orvalho e Bulbo Úmido
-
O RH92 é Recalibrável (com as Soluções Salinas Disponíveis)
-
Sonda de Temperatura Externa Substituível (apenas para RH92)
-
Alternável entre °F/°C, Retenção de Dados, Armazenamento de Dados de Mín./Máx., Desligamento Automático
Descrição
Discontinued. Replaced by THDP-10.
Os termo-higrômetros das Séries RH80 e RH90 possuem tamanho compacto, cabendo facilmente no bolso de sua camisa. A capa protege o sensor e também serve como um conveniente clipe de bolso no RH81 e no RH83. O modelo RH81 é um termo-higrômetro digital com recursos de armazenamento de dados de mín./máx. retenção de dados e desligamento automático. Os modelos RH83 e RH92 possuem todos os recursos do RH81 e também fazem a medição de temperatura de ponto de orvalho e de bulbo úmido. A sonda de temperatura externa opcional (P8706) e sais de teste (CS338706 e CS758706) estão disponíveis para o RH92.
Características
Sensor de Umidade: Sensor de capacitância eletrônica tipo película polimérica
Sensor de Temperatura: Termistor
Display: LCD
Precisão
Temperatura:
RH81/RH83: ±1°C (±1,8°F)
RH92: ±0,6°C (±1,0°F)
Umidade Relativa:
RH81: ±4% quando 25°C de 10
a 90%, ±5% em outros intervalos
RH83: ±3% quando 25°C de 10
a 90%, ±4% em outros intervalos
RH92: ± 3% 0-100%, sem condensação
Resolução:
Temperatura: 0,1°C (0,1°F)
Umidade Relativa: 0,1% UR
Tempo de Resposta: 60 segundos
(80 segundos para RH81)
Alimentação: 2 baterias alcalinas "AAA" (inclusas)
Vida da Bateria: 500 horas (tipicamente)
Dimensões: 17 cm alt. x 4,9 cm larg. x 1,65 cm de diâmetro (6,7 x 1,9 x 0,65")