| 

Cabos de Sensor Retráteis
Para Termopares, Pt-100s e Termistores

Cabos Retráteis para Termopares, Pt-100s e Termistores |

Cabos Retráteis para Termopares, Pt-100s e Termistores

imagem meramente ilustrativa

  • Calibrações de termopares J, K, T, N e E, RTDs de 3 fios de cobre e termistores
  • Relação de expansão de até 500% — 30 cm (1') do cabo se estendem a 150 cm (5')
  • Camisa de plástico TPE para uso interno e externo a 104°C (220°F)
  • Comprimentos do espiral retraído de 30, 60, 90 e 120 cm (1', 2', 3' ou 4' nominais) com extremidades retas de 15 cm
  • Ideal para uso com indicadores eletrônicos portáteis e para bancada
Fio: Termopar, RTD, termistor e de Ligação - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O cabo retrátil para sensor OMEGA™ é codificado por cores e bobinado com mola, para uso com termopares, RTDs e termistores.
Para atingir uma construção superior da camisa, a OMEGA empregou o material mais atual para camisas: TPE (elastômero termoplástico), uma exclusiva família dos termoplásticos que exibe características anteriormente encontradas apenas em compostos de borracha. O TPE é extremamente resistente e flexível e tem excelente resistência a abrasão. Nossa técnica de construção especial produz uma taxa de expansão de até 500%.
Os cabos retráteis para sensor da OMEGA são especificamente recomendados para uso com indicadores de tipo eletrônico, em modelos para painel, portáteis ou para bancada. Os cabos não devem ser usados com medidores autoenergizados, analógicos, não amplificados, como pirômetros OMEGA™ da série 7000. cabos retráteis para sensor têm centenas de aplicações: máquinas de oscilação, sondas de superfície portáteis, ou onde quer que sejam necessários cabos retráteis para sensor.

Características
Isolamento: camisa externa de elastômero termoplástico TPE
Condutores internos: PFA
Calibrações: ANSI tipo J, K, T, E e 3 fios de cobre para RTDs e termistores
Conformidade do fio de termopar: Limites padrão de erro, de acordo com ANSI MC 96.1 (1975)
Classificação da temperatura: de -30 a 105°C (de -22 a 220°F)
Construção: fio trançado de calibre 28 (7 tranças x calibre 36)
Comprimento: comprimentos nominais das bobinas de de 30 cm (1'), 60 cm (2'), 90cm (3') ou 120 cm (4') com extremidades retas de 15 cm (6"), comprimento expandido máximo nominal da bobina de 30 cm (1') = aprox. 150 cm (5')
Tolerância do comprimento: ±10%
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.