imagem meramente ilustrativa
Descrição
O sensor de temperatura RTD para montagem em superfície SA1-IDT é montado em superfícies planas ou curvas e oferece precisão de classe A para aplicações de monitoramento de temperatura críticas. Com base em um RTD de película fina de platina de 2 x 2 x 0,8 mm e fornecido em configurações de 3 ou 4-fios com isolamento em PFA (conectores opcionais), ele pode ser personalizado para uso em uma ampla variedade de aplicações. O sensor pode ser facilmente aplicado usando seu revestimento protetor autoadesivo, ou montado permanentemente utilizando-se o cimento OMEGABOND™.