| 

Termopar de Superfície "Tudo-em-Um"
Cabo termopar de ligação com isolamento em fibra de vidro

SA1XL - pacote com 5

Termopar de Superfície OMEGA | SA1XL - pacote com 5

Termopar de Superfície OMEGA

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Disponível em comprimentos de 1, 2 e 3 m (40, 80 e 120")
  • Comprimentos de cabos personalizados disponíveis
  • Disponível em calibrações J, K, T e E
  • Cabos com terminações desencapadas como padrão (conector em miniatura moldado com alívio de tensão integrado opcional)
  • Fácil de instalar, à base de silicone, revestimento protetor autoadesivo, [Classificado para até 260° C (500° F)]
  • Sensor classificado para até 315°C (600°F), quando instalado com cimento (cimentos OMEGABOND™ disponíveis — Aplique o sensor e o encapsule com cimento OMEGABOND™)
Termopares - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Clique para saber mais sobre Termopar.

A OMEGA apresenta a próxima geração de termopares de resposta rápida, para montagem em superfície. O termopar SA1XL atinge tempos de resposta de menos de 0,15 segundos. Este termopar é construído usando-se um isolamento de junção de poliamida/fibra de vidro juntamente com um cabo de ligação isolado com fibra de vidro. O SA1XL pode ser usado como um termopar autoaderente para temperaturas de até 260°C (500°F) ou pode ser cimentado em seu lugar para uso a temperaturas de até 315°C (600°F).

Características
Dimensões:
    Comprimento do cabo de rede:
25,4 mm (1,0")
Largura do cabo de rede: 9,5 mm (0,375")
Comprimento da fita: 25,4 mm (1,0") com fio desencapado de 12,7 mm (0,5")
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.