| 

Termopares Autoadesivos
Design de Silicone Moldado para Superfícies Curvas e Planas

Série SA2

Termopares para Superfícies | Série SA2

Termopares para Superfícies

imagem meramente ilustrativa

  • Borracha de silicone ultra fina para máxima flexibilidade
  • Fixação por folha autoadesiva para tempo de resposta mais rápido
  • Dois estilos disponíveis para superfícies planas ou curvas
  • Resistentes a uma variedade de produtos químicos e óleos
  • Intervalo de temperatura: de -50 a 200°C (-58 a 392°F)
  • Disponível em códigos de cores J, K, T e E para reconhecimento imediato do termopar
  • Cabo de ligação flexível de 24 AWG para termopar
  • Terminações desencapadas como padrão (uma variedade de opções de conectores está disponível)
Termopares - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Esses sensores estão disponíveis em dois estilos diferentes para montagem em superfícies planas ou curvas. O sensor termopar integral é colado sobre a superfície interna da folha de alumínio autoadesiva, a qual é fornecida para que os tempos de resposta sejam mais rápidos.

Características
Dimensões:
    SA2C:
15 x 50 x 2,5 mm
    (0,59 x 1,97 x 0,098")
SA2F: 35 x 12 x 2,5 mm
    (1,38 x 0,47 x 0,098")
Cabo: cabo para termopar flexível de 24 AWG, comprimentos de 1 m (40") e de 2 m (80"); comprimentos personalizados disponíveis
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.