| 

Caixas de Junção com Invólucro Nema 4x (IP66)

Série SBJ

Caixas de Junção com Invólucro Nema 4x (IP66) | Série SBJ

Caixas de Junção com Invólucro Nema 4x (IP66)

imagem meramente ilustrativa

  • Invólucro NEMA 4X (IP66)
  • Construção Robusta para Aplicações Industriais
  • Modelos para Instalação de 2, 3 ou 4 Células de Carga
Células de Carga - Ver Produtos Relacionados

Descrição

As caixas de junção da série SBJ somam eletronicamente as saídas de células de carga do tipo ponte para formar uma única saída igual à soma das cargas de cada célula. Potenciômetros em série com a excitação da ponte são fornecidos para igualar as saídas das células de carga. Geralmente, são usados em balanças, silos, tanques, tremonhas industriais e em plataformas. A célula de carga deve ter a mesma capacidade da caixa de junção e ter uma intercambiabilidade na saída melhor do que 3%.

Características
Invólucro: NEMA 4X (IP66)
Condutor Feedthrough: do tipo compressão para fiação de até 6,35 mm (0,25") de diâmetro
Span: ajuste de ±3%
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.