Poço Termométrico para Teste e para Uso em Espaço Limitado
Poço Termométrico para Teste e para Uso em Espaço Limitado
imagem meramente ilustrativa
Descrição
Aplicação: Termômetros de teste em vidro preenchido por líquido não blindados. Termopares de teste com bitola #14. Termômetros bimetálicos de teste. Tamanho da Conexão: Rosca externa padronizada com ½ NPT. Extensão: Quando é necessário um comprimento extra do cabeçote para se estender até o isolamento, um recuo da extensão de 2½" é padrão. Materiais: Latão (ASTM B-16), Aço Carbono (C-1018), Aço Inoxidável A.I.S.I. 304 e A.I.S.I. 316. Outros materiais estão disponíveis mediante solicitação. Tampa e Corrente: O plugue fixo e corrente são fornecidos, como padrão, com todos os poços.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.