| 

Montagens de Termopar de Elemento Duplo com Conector em Miniatura

Elemento Duplo Série S(*)SS

Montagens de Termopar de Elemento Duplo com Conector em Miniatura | Elemento Duplo Série S(*)SS

imagem meramente ilustrativa

  • Padrão de comprimento: 150 mm (6")
  • 1,5 ou 3 mm (0,062 ou 0,125") de Diâmetro
  • Bainha em aço inox 304, 310, 316 e 321, Inconel® ou Super OMEGACLAD™ XL
  • Conectores duplos em miniatura
  • Conectores de acoplamento com abraçadeira de cabo incluídos
Termopares - Ver Produtos Relacionados

Descrição

As montagens das sondas termopar de elemento duplo em miniatura OMEGA™ são fabricadas com cabo OMEGACLAD™ de 4 condutores e apresentam conectores sub-miniatura SMP para facilitar as ligações. Têm como padrão as bainhas em aço inox 304, seja com DE de 1,5 mm (0,062") ou com DE de 3 mm (0,125"). As junções podem ser aterradas, isoladas ou expostas. O conector de acoplamento com as abraçadeiras de cabo estão incluídos. Seu comprimento padrão é de 150 mm (6"), mas outros comprimentos também estão disponíveis.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.