| 

Conectores em Miniatura de Pino Chato
com Janela de Gravação para Termopar
Intervalo de Temperatura Padrão e Estendido

HMPW/SMPW

Conectores em Miniatura para Termopar | HMPW/SMPW

Conectores em Miniatura para Termopar

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Construção resistente
  • Código de cores ANSI e IEC
  • Tampas com parafusos prisioneiros
  • Aceita fios sólidos ou flexíveis de até 20 AWG
  • Arruelas de contato de conexão rápida
  • Divisor de fio interno
  • Parafusos com combinação phillips/fenda
  • Tipo HMPW isento de cádmio, ecologicamente correto
Conectores e sistemas de painéis - Ver Produtos Relacionados

Descrição

IEC Color Codes available Conectores de termopares OMEGA™ SMPW são conectores TC em miniatura com dois pinos planos projetados para se conectar a sensores de temperatura e um controlador de temperatura ou painel de controle de processo de HMI. Plugs TC de polo macho e fêmea são itens de estoque.
Standard size round pin OSTW plugs, jacks and thermocouple TC connectors are also available - see related products below.
Accessories for wire, crimp, cable clamp, grommet and strain relief are in the accessories link.
SMPW is manufactured as a form fit replacement for the legacy SMP model.

Check out our latest design - SMPW-CC Series with integral cable clamp. in related products.

Installation Note: for HMPW-x-F
When using the rivet hole as a hold down point the maximum screw size is 3-48-NC or M2.5 x .45
Maximum Torque Value is 2 pounds-force inch or .230 kilogram-force meter .
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.