| 

Conectores para Crimpagem tipo Sub-D

Série SM
Embalagem com 5

Pinos e soquetes de crimpagem para termopares. | Série SMEmbalagem com 5

Pinos e soquetes de crimpagem para termopares.

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Laboratórios de Teste
  • Testes automotivos
  • Estações de Controle de Qualidade
  • Sondas de perfil
  • Aplicações de alta densidade
  • -55 a 105°C (-67 a 221°F)
Conectores e sistemas de painéis - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os pinos e soquetes de crimpagem para termopares da OMEGA estabelecem um novo padrão para a indústria, com baixo custo e alto desempenho. Estes contatos são disponíveis numa grande variedade de ligas de termopar que inclui CHROMEGA™, ALOMEGA™, Ferro banhado a ouro, Constantan e Cobre. Além disso, soquetes e pinos não compensados estão disponíveis em estoque. Todos os contatos de termopar são codificados por cores para fácil identificação e são vendidos em embalagens convenientes com 100 unidades (quatro tiras de 25). Todos os pinos e soquetes podem ser facilmente conectados utilizando-se cabos flexíveis para termopar da OMEGA™, de bitola 20 ou 24. Um cabo flexível é recomendado para que ligações elétricas ofereçam maior confiabilidade. Os conectores de precisão sub-D são vendidos em conjuntos de cinco e cada embalagem apresenta 5 corpos de conector macho e 5 corpos de conector fêmea. Os conjuntos são disponíveis em configurações de 9, 15, 25, 37 e 50 pinos.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.