| 

Sonda Termopar Reforçada tipo Plugue para Tubulação

Série TC-(*)-NPT

Sonda Termopar | Série TC-(*)-NPT

Sonda Termopar

imagem meramente ilustrativa

  • Design robusto em aço inoxidável 304 com mola aliviadora de tensão
  • Elementos únicos e duplos
  • Rosca de montagem de ¼ ou ⅛ NPT
  • Fio de ligação de 2 m (80") com revestimento em fibra de vidro e sobrerrevestimento trançado de aço inoxidável
  • 20 AWG, flexível para ¼ NPT 24 AWG, flexível para ⅛ NPT, malha externa em aço inoxidável – resiste a abrasões e cortes, mas permanece flexível
  • Resiste a pressões de até 2500 psi a temperatura ambiente
  • Junções aterrada e isolada são ideais para aplicação em vasos, câmaras e tubulações pressurizadas
  • Junção exposta projetada para medição de temperatura do ar e monitoramento de fluxo de gás
  • Terminações desencapadas como padrão, conectores SMPW opcionais
  • Escolha entre os tipos de termopar J, K, T ou E
  • Junções aterradas, isoladas ou expostas
  • Projetos personalizados especiais com diferentes tipos de rosca NPT, diâmetros de ponta ou comprimentos de ponta também estão disponíveis
  • Ponta com sistema de limpeza disponível, consulte o departamento de vendas
  • Intervalo de temperatura da sonda até 650°C (1200°F)
  • Intervalo de temperatura da junção de transição/cabo até 480°C (900°F)
Termopares - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Clique para saber mais sobre Termopar.

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.