Compre termopares isolados em PVC com junta de medição selada com epóxi, isoladamente ou em um pacote com cinco.
São fabricados com comprimento de 4,5 m (180"), isolação em PVC em fio sólido 24AWG. Apresentam ainda cabo do tipo rip-cord com conector macho tamanho miniatura acoplado.
Classificação máxima de temperatura de 105°C (221°F). Fornecidos com conector miniatura exceto nas opções "-SE".