| 

Etiquetas de Temperatura Não Reversíveis OMEGALABEL™

TL-10

Etiquetas de Temperatura  Não Reversíveis - Omega Engineering | TL-10

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Verso Adesivo para Montagem Fácil a Temperaturas Acima de -40°C/°F
  • Indicador Assume Cor Preta Quando Exposto
Indicadores, Etiquetas, Pastéis, Cimentos e Lacas - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Aplicações • Gerais • Aeronáuticas • Elétricas • AVC • Todas as aplicações em que o tamanho não seja um fator condicionante

Características
Precisão: Até 99°C (210°F)
é ±1°C (1,8°F);
De 100°C (212°F) a 154°C (309°F)
é ±1,5°C (2,7°F);
De 160°C (320°F) a 280°C (536°F)
é ±1% e ±1°C (1,8°F)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.