O ponto indicador se torna preto quando a temperatura nominal é atingida.
Características Precisão: Até 99°C (210°F) é ±1°C (1,8°F); de 100°C (212°F) até 154°C (309°F) é ±1,5°C (2,7°F); de 160°C (320°F) até 280°C (536°) é ±1% e ±1°C (1,8°F)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.