Os transmissores de temperatura em ultra-miniatura da OMEGA™ convertem entradas de milivolt de termopares ou de resistência de RTDs em saídas de 4 a 20 mA. Os transmissores estão disponíveis em invólucros com código de cores cobrindo os quatro tipos mais populares de termopar (J, K, T e E) e RTDs de 3 fios de platina de 100 Ω. Com circuitos integrados e projeto eletrônico de última geração, estes transmissores ultracompactos possuem um diâmetro de apenas 35,6 mm (1,40") e são projetados para caber dentro de diversos cabeçotes de proteção de poços termométricos compactos, como o NB2 da OMEGA. A Omega também fornece módulos completos de termopar ou RTD. Os transmissores TX93A e TX94A podem eliminar a execução de cabeamentos caros de campo em diversas aplicações. Um sinal de saída estável de 4 a 20 mA é produzido para fornecer o tipo de entrada específico do transmissor e intervalo de temperatura calibrada (veja a tabela de código de intervalo, à direita). Ajustabilidade de ±25% para zero e intervalo é fornecido para facilitar alguma largura da faixa. O sinal transmitido elimina aceleração barulhenta, quedas de tensão e diversos erros de junção fria, e necessita de apenas um par torcido de fios de cobre para conexões de loop.
Manuais:
Baixar
TX94A - RTD Ultra-Mini Temperature Transmitter
Baixar
TX93A - 4-20 mA Ultra-Mini Temperature Transmitter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.