| 

WTM-1000

Túnel de Vento | WTM-1000

Túnel de Vento

imagem meramente ilustrativa

  • Câmara de Teste com Diâmetro Interno de 10 cm (4")
  • 4 Velocidades de Ar Selecionáveis: 2,5 m/s (492 fpm) 5,0 m/s (984 fpm) 10 m/s (1.969 fpm) 15 m/s (2.953 fpm)
  • Exatidão de 1% da Configuração ou 0,1 m/s, o que for maior
  • Opção Remota para Velocidade de Ar Variável
  • Acomoda Anemômetros de Fio Aquecido ou de hélices
  • Certificado de Calibração NIST Fornecido
  • Opera com Potência de Linha de 90 a 250 VCA
Indicadores de Velocidade de Ar e Túneis de Vento - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O novo túnel de vento miniatura WTM-1000 da OMEGA™ oferece uma taxa de fluxo altamente uniforme em 4 velocidades de ar fixas selecionáveis, e ainda custando menos do que as marcas concorrentes. As velocidades de ar variam de 2,5 m/s (492 fpm) a 15 m/s (2953 fpm). Com a opção remota, o usuário pode controlar e variar externamente a velocidade do ar no túnel de vento, através da conexão de um potenciômetro. A câmara de teste com diâmetro interno de 10 cm (4") é grande o suficiente para acomodar anemômetros de fio aquecido ou de hélices. A unidade é alimentada por 90 a 250 VCA. Cada WTM-1000 vem com um certificado de calibração NIST para as 4 velocidades de ar fixas.

Características
Exatidão: ±1% da configuração
ou ±0,1 m/s, o que for maior
Câmara de Teste: 10 cm (4") de diâmetro
Taxas de Fluxo: 2,5 m/s (492 fpm),
5,0 m/s (984 fpm), 10 m/s (1969 fpm),
15 m/s (2953 fpm)
Opção Remota: Use um potenciômetro externo de 10 voltas de 5K para variar
a velocidade do ar
Motor CC: 24 VCC a 1,1 A (26 W)
Alimentação: 90 a 250 VCA a 50/60 Hz
Temperatura Operacional: 5 a 45°C (41 a 113°F
Umidade Relativa Operacional:
Tamanho: 68,5 compr. cm x 20,3 larg. cm x 29,2 alt. cm (27 x 8 x 11,5")
Peso: 8,2 kg (18 lb)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.