| 

Elementos Termopar com Isolamento em Nextel para Alta Temperatura

Série XC

Termopar para alta temperatura | Série XC

Termopar para alta temperatura

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Padrão U 300 mm (12") de Comprimento Elementos do Termopar
  • Disponível no tipo de calibração K, E e J
  • Classificação do Isolamento de Temperatura até 1200° C (2200°F)
Termopares - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Termopares OMEGA™ isolados com cerâmica , são elementos precisos de fácil uso fabricados para atender aos mais altos padrões da indústria. O isolamento cerâmico Nextel é classificado para uso contínuo até 1200°C (2200°F), ou por pouco tempo até 1425°C (2600°F). Estes elementos altamente versáteis são ideais para muitas aplicações em alta temperatura. Se for solicitado, a OMEGA™ pode combinar esses elementos com poços termométricos e cabeças industriais para produzir um conjunto completo de cabeça e poço , disponível para entrega rápida.
Disponível em 3 tamanhos de fio, bitolas 14, 20 e 24, a configuração do elemento padrão é 300 mm (12") de comprimento, com uma conta de uso geral soldada, uma junção exposta do termopar, além de uma extremidade desencapada de 13 mm (0,5"). A calibração dos tipos K (CHROMEGA™-ALOMEGA™), E (CHROMEGA™-constantan), J (ferro-constantan) e N (Nicrosil- Omegaloy®-Nisil) estão disponíveis. Para proteção adicional à abrasão, peça um revestimento com malha de aço inoxidável ou Inconel® Consulte Vendas para obter mais informações.

Características
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.